PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz

키사이트 M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

제품 이미지
  • 201 포인트, 1 스위프일 때 최고 속도

    6 ms

  • Dynamic range

    115 dB

  • Maximum frequency

    4.5 GHz

  • Output power

    7 dBm

  • 어플리케이션

    Multiport test, Multi-Site

  • 컴포넌트

    Cables, Antennas, Connectors, Filters

  • Number of built-in ports

    2

  • CAT/VNA Minimum frequency

    300 kHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • 계측기 유형

    Modular

  • 유형

    Modular

  • Platform

    PXIe

  • Bundles

    No

  • Maximum output power

    7 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • 트레이스 노이즈

    0.003 dB rms

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

M9370A  PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz GHz
M9370A PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz GHz

모델:

M9370A

수량

옵션

1

PXIe 네트워크 분석기 300 KHz - 4 GHz

하이라이트

  • 최대 26.5 GHz까지 6개의 주파수 범위 중에서 선택하여 필요한 주파수 범위에만 비용을 지불하십시오
  • 최상의 PXI VNA 속도, 동적 범위, 트레이스 노이즈 및 안정성으로 정확도와 수율 및 마진을 개선하십시오
  • Add functionality to your test system with a full 2-port VNA in a single PXI slot.
  • 여러 모델을 캐스캐이딩해서 멀티포트 어플리케이션 요구를 충족하십시오
  • 다중 사이트 구성에 모듈을 추가해 스루풋을 늘리고 비용을 줄이십시오
포함 내역:
  • 시작 가이드
  • 빠른 시작 포스터