Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
1-슬롯 AXIe 모듈의 4개 채널에서 동시에 최대 64 GBaud까지 신호를 지원하는 120 GSa/s 샘플링 속도의 임의 파형 생성기
Frequency range
>240 MHz
Intrinsic jitter
125 fs
Effective Number of Bits (ENOB)
5.4 Bits
Spur Free Dynamic Range
-25 dBc
Typical Rise/Fall Time
6 ps
Amplitude
1,600 mVpp diff max
DAC Resolution
8 bit
Bandwidth
45 GHz
Number of channels
1, 2, 4
Form factor
1-slot AXIe
Maximum memory depth
512 kSa
Type
High Speed AWG
Functionality
Arbitrary Waveform Generator
Slots
1
Platform
AXIe
Wavelength range
700 nm to 1650 nm
Maximum sample rate
120 GSa/s
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트테크놀로지스의 M8194A 임의 파형 발생기(AWG)는 동급 최고의 샘플링 속도와 대역폭을 자랑하며, 하나의 모듈에서 동시에 작동하는 최대 4개의 동기화된 채널을 제공합니다.
M8194A는 64 GBd/64 QAM 및 100 GBd PAM4 요구 사항을 충족하도록 설계되어 코히어런트 광학 및 멀티레벨/멀티채널 디지털 신호 요구 사항을 충족합니다. M8194A는 키사이트의 고속 AWG 중 하나로, 120 GSa/s 및 최대 50 GHz 대역폭을 지원합니다. M8194A는 싱글채널 또는 멀티채널 작업 시 간편성과 유연성을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.