Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Advanced E7515P UXM 5G 테스트 플랫폼은 Wi-Fi® 지원을 추가하여 5G NRNew Radio ) 및 LTE 테스트 지원 범위를 확장했습니다. 모든 기술을 단일 컴팩트 통합했습니다.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN
Maximum frequency
15 GHz
CAT/VNA Minimum frequency
380 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
1200 MHz
RF ports
8 total (8 DL+UL)
Maximum bandwidth
1600 MHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E7515P UXM 5G 무선 테스트 플랫폼은 다중 포맷 스택 지원, 풍부한 처리 능력 및 충분한 RF 리소스를 갖춘 고도로 통합된 신호 테스트 플랫폼입니다. 최신 3GPP Release 15 이상을 지원하는 E7515P UXM 5G 무선 테스트 플랫폼을 통해 다양한 5G New Radio(NR) 배포 모드(비단독형(NSA), 단독형(SA) 및 주파수 대역 FR1 및 FR2)에서 DUT(테스트 대상 디바이스)와 5G 호출을 설정할 수 있습니다. 또한 현재 Wi-Fi 7을 지원하여 여러 시나리오에서 Wi-Fi 클라이언트 및 액세스 포인트를 테스트할 수 있습니다. 이 솔루션은 디바이스 RF 특성, 프로토콜 준수 및 기능적 주요 성능 지표에 대한 신호 테스트를 수행합니다. 또한 LTE, eMTC 및 C-V2X 신호 포맷을 지원합니다.
E7515P UXM 5G 무선 테스트 플랫폼의 고집적 설계는 컴팩트한 설치 공간으로 실험실 공간을 최적화합니다. 이 플랫폼은 다음 기능을 포함하여 단일 장치에서 확장된 테스트 범위를 지원합니다.
디바이스 워크플로 전반의 다양한 테스트 케이스에 맞게 설계된 챔버를 사용하여 무선(OTA)으로 DUT 성능을 손쉽게 검증할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.