Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
결함 주입 테스트를 위한 고정밀 1.5 A 글리치 증폭기. 더 선명한 글리치, 저임피던스 구동, 임베디드 타겟과의 원활한 통합을 제공합니다.
Technology
Device Security
Product type
Glitch amplifier
Voltage range
0 V to 4 V
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
1.5 A 글리치 증폭기는 광범위한 임베디드 타겟에 결함 주입 테스트를 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 1.5 A 글리치 증폭기를 DS1180A 및 DS1070A/71A에 쉽게 연결하여 타겟에 선명하고 정확한 글리치를 생성하고, 오실로스코프에 연결하여 생성한 글리치를 측정하고 확인할 수 있습니다.
임베디드 프로세서의 입력 핀을 구동하도록 설계된 1.5 A 글리치 증폭기는 사실상 0 Ω의 출력 임피던스를 갖습니다. DS1140B는 0~4V 사이의 단일 전원 공급 장치로 작동할 수 있습니다. 이 전압은 Inspector에서 설정되고 DS1180A 및 DS1070A/71A를 통해 제어됩니다.
1.5 A 글리치 증폭기의 증폭 계수는 2입니다. 예를 들어, 연속 전압 레벨을 2V로, 글리치 피크 전압을 3V로 설정할 때 DS1180A 및 DS1070A/71A와 1.5 A 글리치 증폭기 사이의 전압 레벨은 각각 1V와 1.5V입니다. 결과적으로 DS1140B와 임베디드 프로세서 사이의 전압 레벨은 각각 2V와 3V입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.