445 nm 멀티모드 결함 주입 레이저 

DS1110A는 고출력 및 구성 가능한 펄스 길이를 제공하는 결함 주입용 445nm 파장 청색 멀티모드 다이오드 레이저입니다.

제품 이미지
  • Wavelength

    445 nm

  • Maximum frequency

    50 MHz

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Multimode fault injection laser

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

DS1110A 445nm 멀티모드 결함 주입 레이저는 고출력 멀티모드 레이저 다이오드를 사용하여 큰 스폿 크기와 스폿 내 충분한 강도로 거친 칩 표면 스캔이 가능합니다.

  • 445 nm 파장 청색 레이저
  • 레이저 펄스 전력: 3 W
  • 최소 2ns까지 구성 가능한 펄스 길이
  • 높은 펄스 주파수는 다중 펄스 결함 주입 공격을 가능하게 합니다.
  • 트리거 펄스와 실제 광 펄스 사이의 짧은 지연이 최소한의 지터와 결합하여 정확한 레이저 펄스 타이밍을 가능하게 합니다.
  • 넓은 스폿 크기 범위: 대물렌즈와 스폿 크기 축소기를 사용하여 거친 스캔부터 상세한 칩 표면 스캔까지 선택 가능
  • 최소한의 노화로 긴 수명을 제공하는 레이저 다이오드
  • 키사이트 제품 DS1101A, DS1102A, DS1160A 및 DS1180A와 통합됩니다.