NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급 장치, 40 V, 85 A, 3.4 kW

단일 출력, 3,400W 용량의 DP5744AS DC 전원 공급 장치는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 호환 기능을 제공하며, 출력 전압 및 전류를 아날로그/저항 방식으로 제어할 수 있습니다.

제품 이미지
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • 출력당 최대 전류

    85 A

  • Maximum power

    3400 W

  • 출력당 최대 전압

    40 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    20 mV

  • Noise and ripple

    75 mVpp

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    20 mV

  • Input phase voltage

    Single Phase 200/240 VAC

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

성능 저하 없는 전력

단일 출력 3,400W DP5744AS는 범용 AC 입력을 제공하며, GPIB, LAN, USB 인터페이스를 표준으로 지원하고 과전압 및 과전류에 대한 포괄적인 보호 기능을 갖추고 있습니다. 또한 출력 프로그래밍을 위한 아날로그 전압 및 저항 제어를 지원합니다. 시스템 애플리케이션에서 안정적인 성능을 위해 설계되었으며, 컴팩트한 1U 풀 랙 크기 폼 팩터로 고급 기능을 제공하여 성능 저하 없이 더 적은 공간에서 복잡한 전력 장치를 더 빠르게 검증할 수 있습니다.

DP5744AS는 다음을 가능하게 합니다:

  • 40 V, 85 A, 3,400 W까지 안정적으로 출력 제공.
  • 전면 패널 노브를 통해 전압 및 전류를 개별적으로 쉽게 제어할 수 있습니다.
  • 내장된 전압 및 전류 측정을 정확하게 수행합니다.
  • 과전압 및 과전류 보호 기능을 통해 연결된 장치를 보호합니다.
  • 더 높은 출력 전압을 위해 최대 2개의 동일 등급 장치를 직렬로 연결할 수 있습니다.
  • 유사한 등급의 최대 12개 장치를 병렬로 연결하여 더 높은 전류 출력을 얻을 수 있습니다.