NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급 장치, 100 V, 15 A, 1.5 kW

단일 출력 1,500W DP5730A DC 공급 장치는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 호환성을 제공하며 출력 전압 및 전류에 대한 아날로그/저항 제어가 가능합니다.

제품 이미지
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum current per output

    15 A

  • Maximum power

    1500 W

  • Maximum voltage per output

    100 V

  • Measurement accuracy

    50 mV

  • Noise and ripple

    130 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    50 mV

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

  • Command processing time

    10 ms

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

성능 저하 없는 전력

단일 출력 1,500W DP5730A는 범용 AC 입력을 제공하며, 과전압 및 과전류에 대한 포괄적인 보호 기능과 함께 GPIB, LAN, USB 인터페이스를 기본으로 제공합니다. 또한 출력 프로그래밍을 위한 아날로그 전압 및 저항 제어를 지원합니다. 시스템 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 성능을 위해 설계되었으며, 컴팩트한 1U 하프 랙 크기 폼 팩터로 고급 기능을 제공하여 성능 저하 없이 더 적은 공간에서 복잡한 전력 장치를 더 빠르게 검증할 수 있습니다.

DP5730A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

  • 100 V, 15 A, 1,500 W까지 안정적으로 출력 제공.
  • 전면 패널 노브를 통해 전압 및 전류를 개별적으로 쉽게 제어할 수 있습니다.
  • 내장된 전압 및 전류 측정을 정확하게 수행합니다.
  • 과전압 및 과전류 보호 기능을 통해 연결된 장치를 보호합니다.
  • 더 높은 출력 전압을 위해 최대 2개의 동일 등급 장치를 직렬로 연결할 수 있습니다.