60 V, 25 A, 1.5 kW

단일 출력 1,500W DP5726A DC 공급 장치는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 호환성을 제공하며 출력 전압 및 전류를 아날로그/저항 방식으로 제어합니다.

제품 이미지
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum current per output

    25 A

  • Maximum power

    1500 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Measurement accuracy

    30 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    30 mV

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

  • Command processing time

    10 ms

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

성능 저하 없는 전력

단일 출력 1,500W DP5726A는 범용 AC 입력을 제공하며, 과전압 및 과전류에 대한 포괄적인 보호 기능과 함께 GPIB, LAN, USB 인터페이스가 기본으로 제공됩니다. 또한 출력 프로그래밍을 위한 아날로그 전압 및 저항 제어를 지원합니다. 시스템 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 성능을 위해 설계된 이 제품은 컴팩트한 1U 하프랙 크기 폼 팩터에 고급 기능을 제공하여 성능 저하 없이 더 적은 공간에서 복잡한 전력 장치를 더 빠르게 검증할 수 있도록 합니다.

DP5726A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 60 V, 25 A, 1,500 W까지 안정적으로 출력 제공.
  • 전면 패널 노브를 통해 전압 및 전류를 개별적으로 쉽게 제어할 수 있습니다.
  • 내장된 전압 및 전류 측정을 정확하게 수행합니다.
  • 과전압 및 과전류 보호 기능을 통해 연결된 장치를 보호합니다.
  • 더 높은 출력 전압을 위해 최대 2개의 동일 등급 장치를 직렬로 연결할 수 있습니다.