Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced DMM은 두 가지 클래스로 제공됩니다. DM6 클래스에는 34460A-34465A 및 DM34460A-DM34461A가 포함되며, DM7에는 34470A가 포함됩니다.
키사이트 DM34460A 시리즈 6.5자리 듀얼 디스플레이 디지털 멀티미터는 Truevolt 사용하여 정확한 하드웨어 설계 및 디버깅을 수행합니다.
Basic 1-year DCV accuracy
40 ppm
인터페이스
LAN, USB
Maximum reading rate
1,000 readings/s
Digits of resolution
6 ½
Memory
50,000 readings
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
결과의 정확성을 신뢰하십시오.
키사이트 Smart Bench Essentials Plus DM34460A 디지털 멀티미터를 사용하면 정확한 하드웨어 설계 검증 및 디버깅을 수행할 수 있습니다. 내장된 Truevolt 기술은 실제 측정에서 불필요한 노이즈를 제거하여 매번 신뢰할 수 있는 측정과 해상도, 선형성 및 정확성의 균형을 보장합니다.
Smart Bench Essentials Plus 제품군 내 모든 제품과 마찬가지로, 3년 보증 및 KeysightCare 기술 지원이 제공되어 프로젝트의 위험을 줄여줍니다. DM34460A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.