NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 15 V, 3 A, 단일 채널

키사이트 66311B 모바일 통신 DC 빠른 과도 응답, 탁월한 소싱, 정밀 측정 등 다양한 이점을 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    1

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    No

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

66311B NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 단일 채널
66311B NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 단일 채널

모델:

66311B

수량

옵션

1

이동통신 DC 소스, 15Vdc/3A. GPIB. | 키사이트 보증 - 3년.

1

DC 전원 공급 장치 191-233VAC 작동, 50/60Hz

하이라이트

유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.

출력 정격

  • 전압: 0 ~ 15 V
  • 전류: 0 ~ 3 A
  • 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A

프로그래밍 정확도(22°C ±5°C에서)

  • 전압: 0.05% + 10 mV
  • + 전류: 0.05% + 1.33 mA

DC 리드백 정확도

  • 전압: 0.03% + 5 mV
  • 전류(+20 mA ~ +정격 전류): 0.2% + 0.5 mA
  • 전류(-20 mA ~ –정격 전류): 0.2% + 1.1 mA
  • 전류(-20 mA ~ + 20 mA 범위): 0.1% + 2.5 µA

트랜잭션 응답

  • 70 mV 드롭, 35 µs 미만의 트랜션트 응답 시간

키사이트 모바일 통신 DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스의 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜스언답 응답이 뛰어나기 때문에 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중지를 최소화할 수 있어 테스트 시스템 스루풋이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템이 여러 모드에서 디바이스가 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며 휴대폰 제조업체들은 키사이트가 개발한 기능을 사용해서 영구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 검출할 수 있습니다.

키사이트 66311B 모바일 통신 DC 소스는 빠른 트랜스언답 응답, 탁월한 소싱, 정밀 측정 등 다양한 이점을 제공합니다.