모델:
34950A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
패턴 시뮬레이션 및 캡처용 메모리를 사용한 양방향 라인 64비트
Comments
Eight 8-bit digital I/O channels thresholds up to 5 V, 7 handshaking protocols and pattern memory. 10-MHz frequency counter/totalizers.
설명
Digital Input/Output with 64 bidirectional digital I/O bits
Channels/Crosspoints
64
Max Input Voltage
5
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
5V, 24mA
Maximum output voltage
5 V
Number of inputs
64
Number of outputs
64
Speed or Frequency
20 MHz
Form factor
34980A
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34950T Y1137A Y1138A Y1142A
Number of channels
8
Module type
Multifunction
Speed
N/A
주파수
20 MHz
Mainframe Compatibility
34980A
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 3,718,000
모델:
34950A
배송:
수량
옵션
1
34980A용 메모리 및 카운터가 있는 64비트 DIO 모듈 | KeysightCare 기술 지원(3년) | 키사이트 보증(3년).
34980A 다기능 스위치/측정 장치용 키사이트 34950A 모듈에는 8개의 8비트 채널로 구성된 64개의 양방향 라인이 있습니다. 각 8비트 채널은 프로그래밍 가능한 극성과 임계값을 갖습니다(최대 5V). 메모리는 최대 10 MHz의 디지털 패턴을 시뮬레이션하고 캡처하는 데 유용합니다. 다양한 분야에 맞게 구성할 수 있는 핸드셰이킹 프로토콜을 제공합니다.
또한 이벤트, 주파수, 기간, 듀티 사이클, 토탈라이즈, 펄스 폭을 카운트하는 데 2개의 카운터/토탈라이저 채널을 사용할 수 있습니다.
표준 78핀 Dsub 커넥터가 있어 표준 케이블, 터미널 블록 또는 대량 상호연결 솔루션에 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.