모델:
34922A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
최대 300 V, 1 A까지 고밀도, 다기능 스위칭, 내부 DMM에 대한 초당 100개 채널의 스캔 속도.
Channels/Crosspoints
70
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
300V, 2A
Speed or Frequency
100 ch/s
Comments
Config as 2 or 4 wire
Inputs/Outputs
300 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34922T Y1137A Y1138A Y1139A
Number of channels
41-130
Module type
Armature Switch Multiplexer
Speed
100 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 3,633,000
모델:
34922A
배송:
수량
옵션
1
34980A용 70채널 아머처 멀티플렉서 모듈 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반환 보증 - 3년. | 키사이트 반환 보증 - 3년.
1
34980A용 70채널 아머처 멀티플렉서 모듈
34980A 다기능 스위치/측정 장치용 키사이트 34922A 모듈은 작은 크기로 고밀도 멀티플렉서 스위칭을 제공합니다. 이 제품은 고밀도 다기능 스위칭과 초당 100채널 스캔 속도를 결합하여 광범위한 데이터 수집 분야에 사용할 수 있습니다.
사용자가 제공한 션트 저항기를 사용해서 전류 측정이 가능합니다. 표준 78핀 Dsub 커넥터가 있어 표준 케이블, 터미널 블록 또는 대량 상호 연결 솔루션에 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.