모델:
33522B
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 WG2 클래스 Advanced 파형 및 함수 발생기에는 33500 시리즈가 포함됩니다.
33522B는 가장 까다로운 측정을 위한 폭넓은 신호 생성을 위해 필요한 최고의 기능을 제공하는 키사이트의 독보적인 Trueform 기술을 제공합니다.
Bandwidth
30 MHz
Arbitrary waveforms
Yes
Maximum sample rate
250 MSa/s
Interface
USB, LAN, GPIB
Number of channels
2
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 9,182,000
모델:
33522B
배송:
수량
옵션
1
파형 발생기 33500B 시리즈, 30MHz, 2채널(임의 파형 기능 포함) | KeysightCare 기술 지원 - 3년.
1
연장 보증 - 키사이트 반납 - 5년
1
교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년
독보적 Trueform 신호 생성 기술을 지원하는 키사이트 33500B 시리즈 파형 발생기는 이전 세대 DDS 발생기보다 기능, 충실도 및 유연성이 더욱 향상되었습니다. 이 신호 발생기가 기대하는 신호를 출력해준다는 확신을 갖고 디바이스에 알맞은 다양한 신호를 간편하게 생성하십시오.
33522B는 변화하는 요구에 맞게 간편하게 업그레이드할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.