What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
S94573B Active Load Control for Modulation Distortion Software - Export Control
Install this software on a PNA running A.16.20.00 firmware or above.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2022-12-01 | A.02.02.01 | This is the initial release of the Arbitrary Load Control for Modulation Distortion software that includes Active Load Control. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2022-12-01 | A.02.02.01 |
| Version Description |
|---|
| This is the initial release of the Arbitrary Load Control for Modulation Distortion software that includes Active Load Control. |
다운로드 방법
- Click the Download button
- Save it to any location on your PC
설치 방법
- Copy the file to E:\Firmware on your PNA
- Run the executable
라이센스
- Requires a License
Installs on: Instrument
운영 체제
- Windows 10
선결 조건
- This software requires the S94573B active load control for modulation distortion license be installed on the PNA
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE