Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2025-04-16 25.1 MATLAB Runtime R2025a (25.1) Windows 64-bit
릴리스 날짜 버젼
2025-04-16 25.1
Version Description
MATLAB Runtime R2025a (25.1) Windows 64-bit

다운로드 방법

  • If prompted, download and install this required prerequisite.

설치 방법

  1. Extract the archive containing the MATLAB Runtime installer.
  2. In the extracted files, double-click the "setup.exe" file to start the installer.
  3. Follow the on-screen instructions.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

운영 체제

  • Windows 64-bit

선결 조건

  • None
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE