Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2012-08-29 (see Download) This is a User Defined Application (UDA) generated application for LVDS.
릴리스 날짜 버젼
2012-08-29 (see Download)
Version Description
This is a User Defined Application (UDA) generated application for LVDS.

다운로드 방법

  • Information Not Available

설치 방법

  • To install the generated application on the oscilloscope:

  1. Copy the generated application exe file to your oscilloscope.
  2. Run the copied setup_Xxx.exe file (where Xxx is the name of the application).
  3. Click OK in the confirmation dialog.
  4. You are notified when the installation completes.
     

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

선결 조건

  • You need to have either a license for product number N5467A or its 14-day trial license.
     

사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE