Below are the Universal Instrument Drivers for use with the J2126A & J2127A Transmission Test Sets. For further details, refer to the online help file (agj21xx.hlp).

Please note that UID support is provided for instrument features which were included upto firmware version A.02.04

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2002-08-06 v2.0 Downloadable executable for installing universal instrument drivers.
릴리스 날짜 버젼
2002-08-06 v2.0
Version Description
Downloadable executable for installing universal instrument drivers.

다운로드 방법

  • See Documentation

설치 방법

  • See Documentation

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

선결 조건

  • See Documentation

지원되는 계측기

  • J2126A J2127A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE