Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2015-02-09 05.90 For installing the compatible FPGA dynamic probe for Altera FPGAs software package.
릴리스 날짜 버젼
2015-02-09 05.90
Version Description
For installing the compatible FPGA dynamic probe for Altera FPGAs software package.

다운로드 방법

  • Click the download button, select file and save.

설치 방법

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file then follow the instructions that are displayed.

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

지원되는 계측기

  • 16800 series,16850 Series, 16900 series Logic Analyzers
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE