To use the Bus Decoder for LPDDR and LPDDR2 Validation, please do the following:

  1. Ensure that you have the Logic & Protocol Analyzer Software loaded.
  2. Load the B4623A Bus Decoder for LPDDR and LPDDR2 Validation
  3. Load the required add-in: DDR Setup Assistant and Eyefinder

Optional Add-ins:

  • B4621A Bus Decoder for DDR2 and DDR3 Validation
  • B4622A DDR2/3 Protocol Compliance and Analysis Tool
  • Enhanced Turbo Trigger Tool (for 1695X modules only)


 

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2015-02-09 05.90 B4623A Bus Decoder for LPDDR and LPDDR2 Application Software
릴리스 날짜 버젼
2015-02-09 05.90
Version Description
B4623A Bus Decoder for LPDDR and LPDDR2 Application Software

다운로드 방법

  • Click the download button, select file and save.

설치 방법

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file then follow the instructions which are displayed.

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Server 2008 SP2
  • Windows Server 2008 R2 SP1

지원되는 계측기

  • 16950B, 16962A, U4154A Logic Analyzers
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE