Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
무료 Trial
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2026-03-03 1.311.1 The P5500 PCIe Traffic Analysis Software for CXL3.
릴리스 날짜 버젼
2026-03-03 1.311.1
Version Description
The P5500 PCIe Traffic Analysis Software for CXL3.

다운로드 방법

NotePlease use this software with the latest version of Protocol Exerciser and Protocol Analyzer hardware only.

  • Click “Download” to download the installation file to the Controller PC. No licensing is required to download the application.

 

설치 방법

  • After downloading, double-click the downloaded .exe file; then, follow the on-screen installation instructions.

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 11, 64-bit

선결 조건

  • See the Keysight P5500 PCIe and CXL Traffic Analysis User Guide under Supporting Documentation

Note: Please use this software with the latest version of Protocol Exerciser and Protocol Analyzer hardware only.

지원되는 계측기

  • Protocol Exerciser, Protocol Analyzer, and Test Backplane
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE