What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N1091BSCA TX Test Application Software and 30-Day Trial License
Keysight N1091BSCA IEEE802.3 bs/cd measurement and debug application software for 86100D DCA-X family and N109X DCA-M oscilloscopes.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2019-04-17 | 01.00.0030 | The N1091BSCA application lets you quickly characterize TX parameters outlined in IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 GbE) |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2019-04-17 | 01.00.0030 |
| Version Description |
|---|
| The N1091BSCA application lets you quickly characterize TX parameters outlined in IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 GbE) |
다운로드 방법
- Information Not Available
설치 방법
- Run the setup program
- After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions
라이센스
- Does Not Require a License
지원 문서
Installs on: PC / Instrument
운영 체제
- Windows 8
- Windows 7
선결 조건
- The application can be installed on an 86100D DCA-X oscilloscope or a PC (used to control a DCA-X or DCA-M oscilloscope)
- The application download is free and allows you to set up your test plan, but your 86100D DCA-X oscilloscope, or your PC, must have the N1091BSCA license and the FlexDCA interface in order to run the tests
- The minimum FlexDCA version required is 5.80
지원되는 계측기
- 86100D DCA-X Oscilloscope N109X DCA-M Electrical Oscilloscope
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE