Receiver calibrations and tests for CEI-56G-VSR host and CEI-56G-VSR module compliance.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2017-12-07 Version 1.0.0.0 M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test, Version 1.0.0.0
릴리스 날짜 버젼
2017-12-07 Version 1.0.0.0
Version Description
M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test, Version 1.0.0.0

Initial Release. The application provides the following calibrations and tests for CEI-56G-VSR host and CEI-56G-VSR module compliance according to draft 13 (Note: Crosstalk calibration at TP1a and TP4 still according to draft 11 with target transition time of 19 ps):

VSR Host Testing

  • Calibrations: Crosstalk, Amplitude, UUGJ, SJ, Stressed Eye
  • Tests: Stressed Input, Voltage Tolerance

VSR Module Testing

  • Calibrations: Crosstalk, Amplitude, UUGJ, SJ, Stressed Eye
  • Tests: Stressed Input, Voltage Tolerance

다운로드 방법

  • Click the Download button
  • Save file to your PC

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7 (64 bit) SP1
  • Windows 8 (64 bit)
  • Windows 8.1 (64 bit)
  • Windows 10 (64 bit)

선결 조건

  • Information Not Available

지원되는 계측기

  • M8045A, M8046A, N1076A, 86100D, 86108B
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE