What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Keysight U2121A based RF Switch Driver Software
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2010-08-30 | n/a | The Keysight RF Switch Driver Application software is a free software that provides a simple graphical user interface (GUI) that allows you to control various types of RF switches easily. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2010-08-30 | n/a |
| Version Description |
|---|
| The Keysight RF Switch Driver Application software is a free software that provides a simple graphical user interface (GUI) that allows you to control various types of RF switches easily. |
다운로드 방법
- Information Not Available
설치 방법
- Information Not Available
라이센스
- Does Not Require a License
Installs on: PC
운영 체제
- Windows XP
- Windows 2000
선결 조건
- Information Not Available
지원되는 계측기
- Keysight 8762 63 64 Coaxial Switches Model 8762A B C,8763A B C,8764A B C Option 024 , Keysight Microwave SPDT Switches Model 8765A, 8765B, 8765C, 8765D Option 024 or 324 , Keysight N1810 11 12 Coaxial Switches Model N1810UL, N1810TL, N1811TL, N1812UL Option 002, 004, 020 or 026 and 124 and 201 or 202 and 301, 302 or UK6
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE