The ART 02.00 pa 0602 X Out Multi-panel Patch is ONLY necessary for installation on the ART 02.00 Entry or Standard HP e800 or LH3000 servers. If a customer has a Compaq Proliant ML370, there will be no need to install the patch. The patch will already be installed on those servers.

This patch allows the Intelligent Test Framework Server used for ART to process and view multi-board panes that have been X-ed out or not tested on a Keysight 5DX tester. The patch also gives ART the capability of processing board files from the Keysight 5DX testers with unique characters in the panel names like , /, : or .

ART 02.00 pa 0602 X Out Multi-panel Patch install instructions:

1) Download ART02.00aPatch.exe onto the ITF Server.
2) Double-click on ART02.00aPatch.exe.
3) This will automatically begin the installation program.
4) You must have a password for this patch to install on your ITF Server. If you do not have a password, please contact 1-800-447-TEST.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2002-04-01 02.00a N/A
릴리스 날짜 버젼
2002-04-01 02.00a
Version Description
N/A

다운로드 방법

  • See Above

설치 방법

  • See Above

라이센스

  • Does Not Require a License

지원 문서

Installs on: PC

선결 조건

  • See Above

지원되는 계측기

  • See Above
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE