IntuiLink for Keysight Infiniium Series Oscilloscopes offers the following capabilities:

  • Capture waveform data and screen images in Excel® and Word® with a mouse click.
  • Save and restore oscilloscope settings.
  • Make up to 12 quick measurements.
  • Support scope and logic channels (for MSO).
  • Support USB, LAN or GPIB interface.
  • Requires Keysight I/O Libraries version 14 (or higher) for connection to the oscilloscope.

Keysight IntuiLink Toolbar requires the Keysight I/O Libraries for connections to the instruments. Connections to the instruments via GPIB, LAN, USB etc needs to be configured first in the I/O Libraries. For USB connections, Keysight I/O Libraries version M.01.00 or later is required.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2011-04-07 2.30 Supported Models: Infiniium Series Oscilloscopes
릴리스 날짜 버젼
2011-04-07 2.30
Version Description
Supported Models: Infiniium Series Oscilloscopes

다운로드 방법

  • Information Not Available

설치 방법

  • Information Not Available

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows XP

선결 조건

  • Information Not Available
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE