Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
위성 통신용 위상 배열 안테나 혁신
이 부트캠프에서는 위성 저궤도(LEO) 통신용 위상 배열 안테나의 장점, 개발 및 응용 분야를 살펴봅니다.
5 레슨
우주 및 위성 개발 및 접근 방식
위성 개발의 주요 새로운 영역인 광학 위성 간 교차 링크, 소프트웨어 정의 위성 및 위상 배열 안테나에 대해 알아보십시오.
6 레슨
비지상파 네트워크(NTN)에 대한 최종 가이드
비지상파 네트워크 환경을 형성하는 위성 기본 사항, 표준, 장단점 및 혁신에 대해 알아보세요.
위성 통신을 위한 위상 잡음 측정
이 과정은 위상 잡음 측정을 통해 위성 통신 시스템의 성능을 정확하게 검증하는 업무를 맡은 엔지니어를 위해 설계되었습니다.
7 레슨
고대비를 위한 LED 어레이 설계: Source Array Utility를 활용한 차세대 디스플레이 광학 시뮬레이션
디스플레이 기술이 Mini-LED, Micro-LED, 로컬 디밍(Local Dimming) 애플리케이션으로 발전함에 따라, 광학 엔지니어들은 대규모 LED 배열을 효율적으로 모델링하고 시뮬레이션하는 데 점점 더 많은 어려움을 겪고 있습니다.
새로운 SSA-X를 이용한 Phase Noise 측정과 VCO/PLL 측정
위상잡음의 기본 개념과 다양한 측정방법에 대해 살펴보고, 새로운 SSA-X 에 대해 소개합니다.
PROPSIM MANET 채널 에뮬레이션 솔루션
항공전자, 감시, 레이더 또는 위성 시스템의 견고한 작동을 보장하려면 전술 및 항공전자 무선 통신과 위성 링크를 결합한 혼합 네트워크를 테스트할 수 있는 능력이 필요합니다.
RF 전력 증폭기 설계 심층 분석
전력 증폭기 설계를 위한 모범 사례와 안정성 분석, 변조를 위한 설계, 위상 배열 부하 풀의 능동 임피던스 효과에 대한 비결을 알아보십시오.
23 레슨
M8920B PXIe 무선 테스트 세트
키사이트의 M8920B PXIe 무선 테스트 세트는 애플리케이션별 소프트웨어가 포함된 PXI 하드웨어로 구성되어 현재 및 차세대 무선 테스트를 위한 유연하고 확장 가능한 다중 포맷 커버리지를 제공합니다.
하드웨어 인 더 루프 테스트로 우주선 전력 시스템 설계를 혁신하십시오.
이번 웨비나에서 디지털 트윈 기술과 HIL(Hardware-in-the-Loop) 시뮬레이션을 키사이트의 전원 공급 장치 기술과 통합하는 것이 우주선 프로젝트에 어떻게 혁신을 가져올 수 있는지 알아보십시오.
군용 5G: 사용 사례와 과제
5G 기술은 군 통신뿐만 아니라 자율 주행 차량과 로봇 수술과 같은 다양한 분야에서 혁신적인 기능 향상을 제공합니다.
D9050LDDC LPDDR5 Tx 적합성 테스트 소프트웨어 데이터 시트
키사이트 D9050LDDC LPDDR5 적합성 테스트 애플리케이션 소프트웨어는 LPDDR5/LPDDR5X 설계를 빠르고 간편하게 테스트, 디버그 및 특성화 할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
SATCOM 부트캠프를 위한 5가지 주요 믹서 테스트
SATCOM RF 신호 체인의 견고성을 평가하기 위한 5가지 주요 믹서 특성 측정 항목, 즉 이득, 위상, 그룹 지연, 위상 잡음 및 믹서 스퓨리어스에 대해 알아보세요.
저손실 고효율을 위한 어레이형 도파로 격자 설계 최적화
RSoft의 AWG 유틸리티 도구를 사용하여 BPM 및 3D EIM을 활용한 효율적이고 손실이 적은 광자 설계용 도파관 시뮬레이션을 통해 AWG 모델링 방법을 알아보세요.
SATCOM 시스템 설계 부트캠프
정확한 채널, RF 서브시스템 및 안테나 모델을 사용하여 종단 간 위성 전송 체인을 시뮬레이션하고 에뮬레이션하여 개발 시간을 단축하는 방법을 알아보십시오.
고급 자동차 레이더 시스템 설계
다중 송수신 안테나, 상세한 MMIC 모델링, 노이즈 및 임피던스 불일치의 영향을 포함한 고급 자동차 레이더 시스템 모델링 기술에 대해 알아보십시오.
2 레슨
N9040B UXA X-Series 신호 분석기
UXA X-시리즈 신호 분석기는 업계 최고의 위상 잡음 성능과 510MHz 분석 및 실시간 대역폭을 결합하여 포착하기 어려운 광대역 신호를 더 넓고 깊게 볼 수 있도록 합니다.
고급 PNA 측정 부트캠프
위상 잡음, 잡음 지수, 왜곡 분석 및 변환기 테스트를 위한 고급 PNA-X 측정 방식을 최적화하여 RF 특성 분석의 정확성과 효율성을 향상시킵니다.
16 레슨
일반적인 5가지 RF 측정 파헤치기
일반적인 5가지 주요 RF 측정에 대해 설명하고 실시간 스펙트럼 분석(RTSA), 잡음 지수(NF) 측정, 케이블 및 안테나 테스트(CAT), OTA (Over-The-Air) 테스트, EMF (Electromagnetic Field) 노출 평가 등의 다양한 측정에 대한 기본과 응용에 대해 설명합니다.
PathWave ADS로 간편해진 전도성 EMI 시뮬레이션
초기 제품 설계 단계에서는 전자기 시뮬레이션을 수행하여 나중에 CISPR 25 및 EN55025 전도성 EMI 테스트 실패로 인한 제품 출시 지연을 방지하는 것이 필수적입니다. 키사이트 PathWave ADS를 전도성 EMI 시뮬레이션에 활용하는 방법에 대해 이 웨비나에서 자세히 알아보십시오.
무엇을 찾고 있습니까?