À la demande
La série de webinaires « AI Unboxed » vous permet de comprendre rapidement les enjeux clés de l'infrastructure de l'IA, des tendances aux applications concrètes. Grâce à un contenu structuré de manière progressive, associant des entretiens avec des experts du secteur et les analyses approfondies d'analystes, cette série offre une analyse complète des technologies fondamentales, des choix architecturaux et des compromis essentiels qui sous-tendent le développement de l'IA à grande échelle. Elle vous aide ainsi à anticiper l'avenir et à prendre une longueur d'avance sur la concurrence.
(9 avril) : Tendances clés pour 2026 et au-delà
(21 avril) : Vers l'ère de la vitesse à 3,2 T : interconnexion haut débit et technologie SDN
(22 avril) : Analyse approfondie - Agentic AI et Ultra Ethernet
(28 avril) : Point de vue des analystes - Quelle direction va prendre le secteur de l'IA ?
(29 avril) : Forum d'experts - Scale In, Scale Up, Scale Out et l'évolution future des architectures
Niveau C, directeur R&D, ingénieur R&D, directeur de test, ingénieur de test, chercheur, chef de projet, architecte IA
Que recherchez-vous ?