Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 멀티포트 RF 벡터 트랜시버는 이제 VT7 클래스라는 단일 기능 클래스로 제공되며, E6400A 시리즈 및 S9160A 멀티포트 RF 벡터 트랜시버를 포함합니다. 이 트랜시버는 최대 64개의 위상 및 시간 코히어런트 RF 트랜시버를 통해 확장 가능하고 고성능의 5G 테스트를 제공하여 MIMO 및 빔포밍 검증을 간소화합니다. 최대 7.25GHz의 주파수와 포트당 200MHz의 대역폭을 지원하는 이 플랫폼은 하드웨어 변경 없이 광범위한 배포 시나리오를 지원합니다. 높은 신호 충실도는 복잡한 변조 방식의 정확한 테스트를 보장하며, 모듈형 아키텍처는 무선 표준이 발전함에 따라 쉽게 업그레이드할 수 있도록 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
최대 64개의 위상 및 시간 코히어런트 트랜시버를 지원하여 복잡성, 랙 공간 및 동기화 문제를 줄임으로써 MIMO 및 빔포밍 테스트를 간소화합니다.
단일 하드웨어 플랫폼을 사용하여 3GPP 5G NR 기지국 및 O-RAN 무선 장치 적합성 테스트를 지원하여 설정 복잡성, 테스트 시간 및 비용을 줄여줍니다.
낮은 위상 잡음, 높은 스펙트럼 순도 및 낮은 오류 벡터 크기(EVM)는 대규모 MIMO 및 빔포밍 애플리케이션의 안정적인 테스트를 가능하게 합니다.
5G 및 O-RAN과 같은 최신 표준을 준수하는 신호를 생성하고 분석하여 실제 환경에서 정확하고 반복 가능한 테스트를 가능하게 합니다.
Maximum frequency
7.25 GHz
Maximum bandwidth per port
200 MHz
Maximum number of transceivers
16 ~ 64
Bundled with software
Varies
E6416A
E6416A Multi Transceiver RF Test Set(MTRX)는 고급 디지털 MIMO 및 Massive MIMO 신호 가중치 매트릭스와 네트워크 및 디바이스의 종단 간 빔포밍 테스트를 위한 패스스루 연결 옵션을 갖춘 단일 장비에 4개 또는 최대 16개의 벡터 신호 분석기(VSA)와 4개 또는 최대 16개의 벡터 신호 발생기(VSG)를 제공하는 확장 가능한 RF 테스트 플랫폼 하드웨어입니다.
E6416A Multi Transceiver RF Test Set(MTRX)는 고급 디지털 MIMO 및 Massive MIMO 신호 가중치 매트릭스와 네트워크 및 디바이스의 종단 간 빔포밍 테스트를 위한 패스스루 연결 옵션을 갖춘 단일 장비에 4개 또는 최대 16개의 벡터 신호 분석기(VSA)와 4개 또는 최대 16개의 벡터 신호 발생기(VSG)를 제공하는 확장 가능한 RF 테스트 플랫폼 하드웨어입니다.
VSA 측정은 키사이트 PathWave 소프트웨어, 키사이트 Wireless Analyzer WaveJudge 소프트웨어를 통해 또는 개방형 IQ 파일 형식으로 분석할 수 있습니다. VSG 파형은 키사이트 PathWave 소프트웨어로 구성됩니다.
E6464A
E6464A Multi Transceiver RF Test Set(MTRX)는 고급 디지털 MIMO 및 Massive MIMO 신호 가중치 매트릭스와 네트워크 및 디바이스의 종단 간 빔포밍 테스트를 위한 패스스루 연결 옵션을 갖춘 단일 장비에 8개 또는 최대 64개의 벡터 신호 분석기(VSA)와 8개 또는 최대 64개의 벡터 신호 발생기(VSG)를 제공하는 확장 가능한 RF 테스트 플랫폼 하드웨어입니다.
E6464A Multi Transceiver RF Test Set(MTRX)는 고급 디지털 MIMO 및 Massive MIMO 신호 가중치 매트릭스와 네트워크 및 디바이스의 종단 간 빔포밍 테스트를 위한 패스스루 연결 옵션을 갖춘 단일 장비에 8개 또는 최대 64개의 벡터 신호 분석기(VSA)와 8개 또는 최대 64개의 벡터 신호 발생기(VSG)를 제공하는 확장 가능한 RF 테스트 플랫폼 하드웨어입니다.
VSA 측정은 키사이트 PathWave 소프트웨어, 키사이트 Wireless Analyzer WaveJudge 소프트웨어를 통해 또는 개방형 IQ 파일 형식으로 분석할 수 있습니다. VSG 파형은 키사이트 PathWave 소프트웨어로 구성됩니다.
S9160A
S9160A 5G Massive MIMO RF 빔포밍 테스트 가속기 솔루션은 Open RAN 무선 장치(O-RU) 및 완벽한 기지국 RF MIMO와 Massive MIMO RF 빔포밍 테스트를 위한 것입니다.
키사이트는 Open RAN 무선 장치(O-RU) 및 완벽한 기지국 RF MIMO와 Massive MIMO RF 빔포밍 테스트를 위한 S9160A Massive MIMO 및 MIMO RF 빔포밍 테스트 가속기 솔루션을 제공합니다.
4TR에서 64TR Massive MIMO 및 MIMO 즉각적인 멀티포트 RF MIMO 빔포밍 측정 또는 순차적인 Massive MIMO RF 안테나 포트 빔포밍 측정을 수행합니다.
이 솔루션은 다음을 포함하도록 확장 가능합니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
위상 및 시간 일관성 RF 신호는 파형이 정밀하게 동기화된 타이밍과 함께 일관되고 안정적인 위상 관계를 유지하는 여러 RF 신호를 의미합니다.
특히, 위상 일관성은 신호가 전파되거나 조건이 변하더라도 개별 신호 간의 상대적 위상 차이가 일정하게 유지되도록 보장하며, 시간 일관성은 신호가 수신기 또는 목표물에 도달하는 타이밍 및 도착 측면에서 정확하게 정렬되도록 보장합니다. 이러한 일관성은 여러 안테나의 신호가 건설적으로 결합하여 정밀한 신호 빔을 형성하고 신호 강도를 최대화하며 통신 범위와 품질을 향상시켜야 하는 Massive MIMO 및 빔포밍과 같은 고급 RF 기술에 매우 중요합니다.
또한 정확한 위상 관계가 목표물 탐지, 이미징 및 방향 탐지에 필수적인 레이더 시스템에서도 핵심적인 역할을 합니다. 일관된 위상 및 타이밍 일관성이 없으면 특히 고주파 및 고대역폭 애플리케이션에서 시스템 성능 저하, 정확도 감소, 신호 간섭 및 신뢰성 저하를 겪을 수 있습니다.
RF 테스트에서 EVM은 전송되거나 수신된 신호가 이상적인 기준 신호와 얼마나 일치하는지 측정하여 디지털 변조 RF 신호의 정확성과 무결성을 정량화하는 지표입니다. 특히 EVM은 디지털 신호가 차지해야 하는 이론적 위치인 이상적인 성상도 지점과 실제 측정된 지점 간의 차이를 포착하며, 일반적으로 백분율 또는 데시벨(dB)로 표현됩니다.
이 측정은 신호 품질 평가, LTE, 5G 및 Wi-Fi와 같은 통신 표준 준수 확인, 송신기 및 수신기 성능 평가에 매우 중요합니다. 위상 잡음, 증폭기 비선형성, 간섭 및 교정 부정확성과 같은 요인은 EVM 성능을 저하시킬 수 있습니다. EVM이 낮을수록 고품질 신호를 나타내고, EVM 값이 높을수록 왜곡 증가, 잠재적인 통신 오류 및 전반적인 시스템 신뢰성 감소를 의미합니다.
RF 적합성 테스트는 무선 디바이스가 3GPP, IEEE 또는 FCC와 같은 규제 및 산업 표준에서 정의한 지정된 성능 및 상호 운용성 요구 사항을 준수하는지 확인하는 데 사용되는 표준화된 평가입니다. 이러한 테스트는 전송 전력, 스펙트럼 방출, 변조 정확도(EVM), 수신기 감도, 인접 채널 누설, 블로킹 성능 및 프로토콜 준수를 포함한 중요한 RF 파라미터를 검증합니다.
주요 목적은 안정적인 작동, 다른 디바이스 및 네트워크와의 상호 운용성, 규제 요구 사항 준수를 보장하여 간섭을 줄이고 일관된 네트워크 품질을 유지하는 것입니다. RF 적합성 테스트를 거치는 디바이스에는 일반적으로 스마트폰, IoT 장비, 네트워크 인프라, 자동차 통신 모듈 및 기타 무선 시스템이 포함됩니다. 이러한 테스트를 통과하는 것은 상업적 배포, 규제 승인 및 인증에 필수적이며, 디바이스가 의도된 환경 내에서 제대로 작동하도록 보장합니다.