Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 CyPerf 소프트웨어는 물리적 및 클라우드 기반 환경 모두에서 현실적인 사용자 및 네트워크 워크로드를 재현할 수 있는 애플리케이션 및 보안을 위한 진정한 클라우드 네이티브 테스트 솔루션입니다. 초당 수백만 명의 사용자 및 연결을 지원하며 탄력적으로 확장되며, SASE(Secure Access Service Edge), ZTNA(Zero Trust Network Access) 및 하이브리드 아키텍처와 같은 최신 분산 인프라에서 성능 및 보안 검증을 가능하게 합니다. CyPerf는 암호화된 트래픽, VPN 및 실제 애플리케이션 동작 에뮬레이션을 지원하여 대규모 환경에서 의미 있는 통찰력을 제공합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
SSL, TLS 및 IPsec 트래픽을 대규모로 시뮬레이션하여 암호화된 환경에 대한 보안 제어 및 가시성을 검증합니다.
공용, 사설 또는 하이브리드 클라우드에서 기본적으로 실행되어 분산 아키텍처 전반에서 성능 및 보안 검증을 가능하게 합니다.
SASE, 제로 트러스트, SD-WAN 및 VPN 시나리오에 대한 테스트를 지원하여 실제 환경 조건에서 복원력을 보장합니다.
네트워크 성장에 따라 확장되는 유연한 성능 테스트를 제공하여 랩에서 생산까지 일관된 검증을 가능하게 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
실제 사용자 동작을 에뮬레이션하려면 프로토콜 수준 활동뿐만 아니라 SaaS 서비스 액세스, 파일 다운로드 또는 화상 통화 시작과 같은 애플리케이션 계층 동작을 반영하는 트래픽을 생성해야 합니다. CyPerf와 같은 도구는 풍부한 애플리케이션 흐름 라이브러리(HTTP/S, DNS, VoIP, Office 365, Zoom 등)를 제공하며, 사용자 지정 가능한 속도, 세션 지속 시간, 페이로드 크기 및 암호화 프로토콜로 트래픽 패턴을 구성할 수 있습니다. 또한, 트래픽은 지리적으로 분산된 테스트 엔드포인트에 분산되어 클라우드 호스팅 애플리케이션에 액세스하는 여러 위치의 사용자를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 에뮬레이션은 실제 부하 조건에서 네트워크가 동시 세션, 지연 시간에 민감한 작업 및 암호화된 트래픽을 어떻게 처리하는지 평가하는 데 도움이 됩니다.
제로 트러스트를 검증하려면 최소 권한 액세스, 세분화 및 검사 정책이 모든 사용자, 디바이스 및 애플리케이션에 걸쳐 일관되게 적용되는지 입증해야 합니다. 제로 트러스트 테스트 솔루션은 지점과 클라우드 영역 사이 또는 사용자와 마이크로서비스 사이와 같은 신뢰 경계의 양쪽에 에이전트를 배치하고 다양한 액세스 시나리오를 시도하여 이를 지원합니다. 허용 및 거부된 트래픽을 에뮬레이션하고 암호화된 프로토콜(TLS 1.2/1.3)을 사용하며, 인증 및 정책 적용을 테스트하기 위한 역할 기반 트래픽 흐름을 포함합니다. 보고서는 정책 실패 여부와 위치, 패킷이 손실되었거나 부적절하게 암호화되었는지 여부, 보안 세션을 설정하는 데 걸린 시간을 자세히 설명합니다. 이를 통해 팀은 제로 트러스트 아키텍처의 잘못된 구성이나 사각지대를 정확히 찾아낼 수 있습니다.
보안 적용의 성능 비용을 측정하려면 네트워크 경로를 통해 제어된 트래픽을 생성하고 보안 디바이스가 있는 경우와 없는 경우의 기준 메트릭을 비교해야 합니다. 제로 트러스트 테스트 솔루션은 암호화된 세션을 포함하여 L2~L7에서 고도로 반복 가능한 흐름을 생성하여 방화벽, 보안 웹 게이트웨이, IDS/IPS 및 클라우드 네이티브 보안 서비스를 스트레스 테스트함으로써 이를 수행합니다. 이 솔루션은 처리량, 지연 시간, 지터, 패킷 손실 및 세션 설정 시간과 같은 세부적인 메트릭을 기록합니다. 엔지니어는 SSL 검사, 애플리케이션 필터링 또는 딥 패킷 검사가 실제 부하에서 최종 사용자 경험에 어떤 영향을 미치는지 분석할 수 있습니다. 이를 통해 성능 목표를 희생하지 않고 데이터 기반 보안 정책 튜닝이 가능합니다.
SASE 및 SD-WAN 아키텍처는 정책 기반 라우팅, 암호화된 터널, 동적 경로 선택 및 클라우드 기반 검사에 크게 의존하며, 이 모든 것은 다양한 네트워크 조건에서 검증되어야 합니다. CyPerf와 같은 효과적인 시뮬레이션 도구는 분산 에이전트 배포를 지원하여 지점, 클라우드 게이트웨이 및 코어 노드에 트래픽 생성기를 배치할 수 있도록 합니다. 이 에이전트는 애플리케이션별 트래픽 흐름을 시작하는 동시에 터널(예: IPSec, GRE, SSL VPN) 전반의 성능과 페일오버 또는 성능 저하 조건에서의 성능을 측정할 수 있습니다. 또한 관리되지 않는 디바이스의 액세스 또는 제한된 SaaS 앱에 도달하려는 시도와 같은 보안 시나리오를 에뮬레이션하여 팀이 SASE 또는 SD-WAN 패브릭 전반에서 동적 정책 적용, ID 기반 세분화 및 성능 SLA가 일관되게 충족되는지 확인할 수 있도록 지원합니다.