장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

127개 중 12개 표시

웨이브가이드-2.4mm(f) 어댑터, Q-밴드, 50 GHz
도파관-2.4mm(f) 어댑터, Q-대역, 50 GHz
모델
Q281A
커넥터 유형
WR-22
주파수 범위
33 GHz ~ 50 GHz
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
어댑터
어댑터, 1.0 mm (f) 대 러기다이즈드 1.0 mm (f), DC  120 GHz
Adapter, 1.0 mm (f) to ruggedized 1.0 mm (f), DC ~ 120 GHz
모델
Y1900B
커넥터 유형
1.0 mm
주파수 범위
DC ~ 120 GHz
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
어댑터
도파관 - 2.4 mm (m) 어댑터, R-대역, 50 GHz
도파관 - 2.4 mm (m) 어댑터, R-대역, 50 GHz
모델
R281B
커넥터 유형
WR-28
주파수 범위
26.5 GHz ~ 40 GHz
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
어댑터
테스트 포트 어댑터 세트, 2.4 mm ~ 2.4 mm 이미지
테스트 포트 어댑터 세트, 2.4 mm - 2.4 mm
모델
85130G
커넥터 유형
2.4 mm
주파수 범위
-
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
2.4 mm - 2.4 mm
테스트 포트 어댑터 세트, 2.4 mm ~ 3.5 mm 이미지
테스트 포트 어댑터 세트, 2.4 mm - 3.5 mm
모델
85130F
커넥터 유형
3.5 mm, 2.4 mm
주파수 범위
-
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
2.4 mm - 3.5 mm
테스트 포트 어댑터 세트, 3.5mm(테스트 포트) - 3.5mm 이미지
테스트 포트 어댑터 세트, 3.5mm(테스트 포트) - 3.5mm
모델
85130D
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
-
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
3.5 mm to PSC-3.5 mm
솔더 컵 커넥터 키트 이미지
솔더 컵 커넥터 키트
모델
Y1139A
커넥터 유형
-
주파수 범위
-
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
솔더 컵
도파관 대 APC-7 어댑터, P-대역, 18GHz GHz
도파관 대 APC-7 어댑터, P-대역, 18 GHz
모델
P281C
커넥터 유형
Type-N
주파수 범위
DC ~ 18 GHz
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
어댑터
도파관 대 APC-7 어댑터, P-대역, 18GHz GHz
도파관 대 APC-7 어댑터, P-대역, 18 GHz
모델
P281B
커넥터 유형
Type-N
주파수 범위
DC ~ 18 GHz
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
어댑터
어댑터, APC-7 대 Type-N (f) 이미지
Adapter, APC-7 to Type-N (f)
모델
11524A
커넥터 유형
APC-7, Type-N
주파수 범위
DC ~ 18 GHz
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
어댑터
어댑터 이미지, 2.4 mm (f) ~ 2.4 mm (f), DC  50 GHz
Adapter, 2.4 mm (f) to 2.4 mm (f), DC ~ 50 GHz
모델
11900B
커넥터 유형
2.4 mm
주파수 범위
DC ~ 50 GHz
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
어댑터
어댑터 이미지, 2.4 mm (m) ~ 2.4 mm (m), DC  50 GHz
Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (m), DC ~ 50 GHz
모델
11900A
커넥터 유형
2.4 mm
주파수 범위
DC ~ 50 GHz
최대 전류
-
측정
-
채널 수
-
유형
어댑터
모두 지우기