Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 5G O-RAN 에뮬레이터는 초기 단계 팀이 O-RAN 규격 무선(O-RU) 및 분산(O-DU) 장치에 대한 프리실리콘 및 시스템 레벨 검증을 수행할 수 있도록 합니다. 이 에뮬레이터는 하드웨어 없이도 정확한 기능, 타이밍 및 적합성 테스트를 위해 O-RAN 프로토콜 스택(관리(M-plane), 제어/사용자(C/U-plane) 및 동기화(S-plane))을 완벽하게 에뮬레이션합니다. 유연한 가상 테스트베드는 키사이트 Open RAN Studio, Signal Studio Pro, Vector Signal Analysis 소프트웨어 및 선도적인 타사 도구와 통합됩니다. 이 에코시스템은 다중 공급업체 상호 운용성을 지원하고 디버깅을 가속화하며 O-RAN 수명 주기 전반에 걸쳐 근본 원인 분석을 간소화합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 Open RAN Studio, 벡터 신호 분석, Signal Studio Pro와 Cadence 및 Synopsys 시뮬레이터와 통합되어 풀 스택 테스트를 가능하게 합니다.
M-플레인, C/U-플레인, S-플레인 전반에 걸쳐 7.2x 기능 분할 적합성 및 타이밍 검증을 포함한 완전한 O-RAN 프로토콜 스택을 지원합니다.
가상 테스트베드에서 무선 장치 및 분산 장치의 RTL, 펌웨어 및 프로토콜 동작 검증을 지원하여 하드웨어 종속성을 줄입니다.
문제 격리를 가속화하기 위해 검증 및 규정 준수 테스트를 지원하는 상세 로깅 및 프로토콜 레벨 통계를 제공합니다.
Emulation options
Cadence emulator, Synopsys emulator, Siemens emulator
Number of interfaces
32 ~ Unlimited
Protocol support
eCPRI/ IQ Data
License options
1-year
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
키사이트 5G ORAN은 실제 풀 로드 조건에서 5G 및 미래 6G ORAN 무선 장치(O-RU) SoC 설계를 검증하도록 설계된 프리실리콘 프로토콜 부하 테스트 솔루션입니다. 이는 엔지니어가 대규모 MIMO 트래픽 패턴을 에뮬레이션하고, 빔포밍 및 프리코딩 기능을 테스트하며, 이더넷 및 AXI/JESD 인터페이스를 통한 IQ 데이터 압축 성능을 분석하는 데 도움이 됩니다. 실리콘 제작 전에 조기 가상화 테스트를 제공함으로써 5G ORAN 소프트웨어는 비용이 많이 드는 설계 오류를 최소화하고, 개발 주기를 단축하며, O-RU 칩셋이 분산 네트워크에 견고하게 배포될 수 있도록 ORAN 표준을 준수하도록 돕습니다.
예, 5G O-RAN은 복잡한 매시브 MIMO 테스트를 처리하도록 설계되었으며, 여러 캐리어와 안테나 어레이에 걸쳐 고처리량 트래픽을 생성하여 실제 네트워크 부하를 시뮬레이션합니다. 이는 O-RAN 기능 분할 간의 동기화를 검증하고, 신호 경로 전반의 정밀한 타이밍을 확인하며, 빔포밍, 프리코딩 및 IQ 압축과 같은 주요 기능을 검증합니다. 이러한 기능은 O-RU 설계가 낮은 지연 시간과 높은 스펙트럼 효율성에 대한 성능 요구 사항을 충족하도록 보장하며, 이는 5G 및 그 이후의 초고신뢰 저지연 통신(URLLC) 및 향상된 모바일 광대역과 같은 서비스를 제공하는 데 중요합니다.
네, 5G O-RAN 소프트웨어는 REST API 및 Python 스크립팅을 통합하는 강력한 자동화 프레임워크를 제공하여 엔지니어가 복잡한 테스트 시나리오 및 회귀 테스트 스위트를 쉽게 자동화할 수 있도록 합니다. 이 소프트웨어는 분산된 협업 개발 환경을 위해 설계되어 전 세계 팀이 구성, 테스트 케이스 및 결과를 원활하게 공유할 수 있도록 합니다.
이 도구는 실시간 통계, 제어/사용자 평면 메시지 분석 및 심층적인 성능 지표를 제공하여 엔지니어가 문제를 신속하게 식별하고 O-RU 설계를 규정 준수 및 효율성에 맞게 최적화할 수 있도록 지원합니다. 또한, 이 소프트웨어는 CI/CD(지속적 통합 및 지속적 배포) 파이프라인을 지원하여 자동화된 테스트를 제품 개발 워크플로에 직접 통합할 수 있습니다.
엔지니어는 대규모 테스트 캠페인을 예약하고, 여러 사이트에서 병렬로 실행하며, 결과를 중앙 집중식 대시보드에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 일관된 유효성 검사, 신속한 문제 해결, 다중 공급업체 환경에서의 간소화된 상호 운용성 테스트가 보장됩니다. 이러한 기능들이 결합되어 이 소프트웨어는 최신 애자일 개발 방식과 전 세계에 분산된 엔지니어링 팀에 매우 적합합니다.