Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Essential 신호 및 스펙트럼 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XA1 클래스에는 BSA, CXA 및 EXA 모델이 포함되며, XA3 클래스에는 MXA 및 MXE 모델이 포함됩니다. 이들은 표준 기대를 뛰어넘어 합리적인 가격의 보급형 모델에서 향상된 기능을 제공합니다. RF 스펙트럼 분석, 신호 모니터링 및 전송/반사 측정을 포함한 범용 테스트에 필요한 다이내믹 레인지, 위상 잡음 및 신호 충실도를 제공합니다. XA3 클래스는 RF 신호의 연속적인 수집을 위한 실시간 신호 분석을 제공하며, 범용 측정 및 밀리미터파 애플리케이션을 위해 최대 50 GHz의 주파수까지 정밀한 신호 측정 및 간섭 탐지를 제공합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
안정적인 내부 기준 발진기 덕분에 고주파 통신, 레이더 및 항공우주 애플리케이션에서 약한 신호를 감지하고 신호 무결성을 보장합니다.
광범위한 주파수 범위에서 약하거나 강한 신호 및 간섭이 있는 복잡한 실제 시나리오를 정확하게 측정합니다.
75가지 이상의 신호 표준 및 변조 유형을 지원하여 복잡한 신호를 분석하고 문제 해결하며, 신호 품질, 스펙트럼 방출 및 규정 준수를 보장합니다.
포인트당 1밀리초만큼 빠른 스펙트럼 분석 및 과도 신호 감지로 시간에 민감한 테스트의 효율성을 높입니다.
Maximum frequency
4 GHz ~ 50 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 MHz ~ 510 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-130 dBc/Hz ~ -90 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm ~ -152 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
키사이트 N9324C 기본 스펙트럼 분석기(BSA)로 더 높은 생산성을 달성하십시오. 새로운 요구 사항에 맞춰 입증된 테스트 효율성, 유용성 및 유연성을 확보하십시오.
N9010B
N9010B EXA는 신호 분석 분야에서 한 차원 높은 혁신을 설계하고, 테스트하며, 실현하기 위한 최고의 선택입니다. 밀리미터파 주파수까지 지원하여 가치를 극대화합니다.
범용 신호 분석기는 제품 품질 향상, 테스트 처리량 개선 등 용도에 관계없이 까다로운 여러 요구 사항에 대비할 수 있어야 합니다. 빠르고 유연한 EXA는 속도와 성능이 견고하게 혼합되어 제공되며, PathWave X-시리즈 측정 애플리케이션의 다기능을 제공합니다.
N9021B
MXA N9021B 신호 분석기는 가장 빠르고 정확한 신호 및 스펙트럼 측정으로 비용을 최소화하면서 처리량을 높일 수 있도록 설계되었습니다.
미드레인지 신호 분석기를 통한 가장 빠르고 정확한 신호 및 스펙트럼 측정으로 비용을 최소화하면서 스루풋을 늘릴 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
신호 분석기와 스펙트럼 분석기는 모두 무선 및 통신 애플리케이션에서 필수적인 도구입니다. 두 장비 모두 신호를 분석하지만, 신호 분석기는 시간 영역 특성을 포함한 더 포괄적인 분석을 제공하는 반면, 스펙트럼 분석기는 주파수 분석에 탁월합니다.
신호 분석기
스펙트럼 분석기
신호 분석기에서 동적 범위는 분석기가 감지할 수 있는 가장 작은 신호와 왜곡 또는 과부하 없이 정확하게 측정할 수 있는 가장 큰 신호 간의 차이를 나타냅니다. 이 사양은 훨씬 더 강한 신호가 존재하는 상황에서 낮은 레벨의 신호를 구별하는 분석기의 능력을 결정하기 때문에 매우 중요합니다. 높은 동적 범위는 노이즈 또는 더 강한 인접 신호에 의해 가려질 수 있는 약한 신호를 감지하는 데 필수적입니다.
또한 인접 신호를 가릴 수 있는 상호 변조 제품과 같은 왜곡을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 5G 또는 레이더 테스트와 같이 다양한 강도의 신호가 종종 공존하는 RF 및 무선 애플리케이션에서 특히 중요합니다. 실제로 동적 범위는 분석기의 노이즈 플로어, 3차 상호 변조 왜곡(TOI), 위상 노이즈 및 입력 압축과 같은 요인에 의해 제한됩니다. 더 넓은 동적 범위는 더 깨끗하고 정확한 스펙트럼 분석을 가능하게 하며, 이는 신호 및 스펙트럼 분석기에서 핵심 성능 지표가 됩니다.
노이즈 플로어와 동적 범위는 신호 분석에서 관련 개념이지만 동일하지는 않습니다. 노이즈 플로어가 측정 가능한 하한을 설정하는 반면, 동적 범위는 이 노이즈 플로어부터 최대 측정 가능 신호 레벨까지 확장되며 분석기가 처리할 수 있는 전체 신호 레벨 범위를 포함합니다.
노이즈 플로어
다이내믹 레인지