데이터 시트
키사이트 D9050LDDC LPDDR5 적합성 테스트 애플리케이션 소프트웨어는 LPDDR5/LPDDR5X 설계를 빠르고 간편하게 테스트, 디버그 및 특성화 할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
• LPDDR5 기술: 최대 6.4GT/s의 높은 데이터 전송 속도로 대역폭을 증가시키며, 저전력 소모를 실현합니다.
• LPDDR5X 기술: LPDDR5의 확장 버전으로 최대 8.5GT/s의 데이터 속도를 제공합니다.
D9050LDDC 소프트웨어는 송신기 물리 계층, DRAM, 데이터 버퍼 및 레지스터 칩을 완전하게 테스트할 수 있는 기능을 제공합니다.
주요 기능
• 직관적인 설정 마법사: 빠른 테스트 설정 및 구성
• 포괄적인 테스트 범위: LPDDR5/LPDDR5X 전기, 타이밍, 아이 다이어그램 및 지터 테스트
• 오프라인 테스트 기능: 웨이브폼 파일을 활용하여 시뮬레이션 및 검증 워크플로우 완성
• 결과 내보내기 지원: KS6810A 시리즈 데이터 분석 저장소와 연동 가능
• D9010AGGC 적합성 테스트 서버 지원: 측정 작업 병렬 처리로 테스트 시간 단축
테스트 범위 및 자동화
D9050LDDC 적합성 테스트 어플리케이션은 키사이트 임피니엄(Infiniium) 오실로스코프를 활용해 LPDDR5/LPDDR5X 설계를 자동으로 테스트 및 분석합니다.
• 마진 분석: 통과 또는 실패 기준에 근접한 정도를 표시
• 테스트 시간 절약: 사양에 따른 측정을 자동화해 설계 비용 절감
간편한 테스트 정의
• 자동화 프레임워크: 설정, 테스트 수행, 결과 확인 과정을 단계별로 안내
• 저장 및 복구 기능: 프로젝트 파일로 설정 및 테스트를 저장하고 필요 시 빠르게 재사용
• 오프라인 모드 지원: 웨이브폼 파일(.wfm, .h5 형식)을 PC저장 가능
유연한 설정 및 연결
• 테스트 파라미터구성 가능: 전압 임계값, 사용되는 웨이브폼 수, 위반 설정 등을 사용자 지정
• 연결 다이어그램 제공: 선택한 테스트에 맞는 연결 다이어그램 표시
• 경고 수준 설정 가능: 테스트 조건별로 경고 발생 지점 설정 가능
통합적인 결과 분석
측정 보고서와 함께 테스트 한계 정보도 제공합니다. 각 측정에 대한 테스트 상태, 성능, 마진 정보도 제공합니다.
데이터 분석
KS6810A 데이터 분석 웹서비스 소프트웨어는 URL로 결과를 데이터 저장소 서버로 직접 내보내기를 제공합니다.
적합성 테스트 서버
D9010AGGC 적합성 테스트 소프트웨어 측정 서버와의 호환성을 통해 데이터 수집과 테스트 결과 계산을 병렬로 수행하여 테스트 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.
성능 리포트
HTML 보고서 생성: 출력 가능한 형태로 테스트 벤더, 고객, 공급업체와 공유 가능한 시각화 도구를 통해 히스토그램 또는 선형 그래프로 테스트 결과 분석 스크린 캡처를 포함한 성능 및 테스트 디바이스 마진 및 현황 보고서를 제공합니다.
LPDDR5/LPDDR5X 설계를 위한 최적의 테스트 솔루션입니다. Keysight D9050LDDC 소프트웨어로 더 빠르고 정확한 설계 검증을 경험에 대해 알아보시기 바랍니다.
무엇을 찾고 있습니까?