- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 테스트 픽스처 및 테스트 세트
- Type-C 테스트 컨트롤러
N7018A Type-C 테스트 컨트롤러
Type-C 테스트 컨트롤러를 활용하면 USB Type-C 디바이스를 제어하여 최대 100와트를 소모 또는 제공하는 전력 전달 설정(PDO)을 구성하고 검증을 위해 해당 디바이스를 대체 모드로 설정할 수 있습니다.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
- 수동 작업을 위한 독립형 GUI-USB 연결 및 자동화된 시스템 통합을 위한 원격 API
- 전력 공급자와 소비자를 위한 100와트까지 전력 계약 설정
- Thunderbolt, DP2+2 또는 DP 4 레인 모드에 대한 대체 모드 설정
- 하나의 연결로 공급과 로드가 가능한 키사이트 N6701C용 전원 공급기 인터페이스
- USB3.1 저주파수 주기적 시그널링 소스
- Thunderbolt 및 DisplayPort 자동화 인터페이스
- SBU1/SBU2, CC1/CC2 및 VBUS에 대한 프로브 액세스
- VBUS 범위 및 CC 라인 선택에 대한 전면 패널 표시기
Type-C 테스트 컨트롤러를 사용하면 USB3.1, Thunderbolt 및 DisplayPort에서 RX 및 TX 컴플라이언스 테스트를 수행하는 데 핵심 요소인 USB Type-C 인터페이스를 완벽히 제어할 수 있습니다. 최대 100와트까지 전력 계약(소비자 또는 공급자)을 만들 수 있으며 DisplayPort 및 Thunderbolt 기능에 대한 대체 모드를 호출할 수 있습니다. USB3.1 컴플라이언스 모드의 테스트가 쉽게 진행될 수 있도록 USB LFPS 및 LBPM(LFPS-based Pulse Width Modulation) 신호의 테스트와 DisplayPort 및 Thunderbolt 테스트를 지원하기 위해 SBU 라인의 라우팅을 통해 테스트 자동화가 지원됩니다. 전원 켜기/디버그, 인터페이스 프로토콜 모니터링을 위해 또는 전력 딜리버리 테스트를 위해 VBUS, CC 라인, SBU 등 주요 신호에 대한 액세스가 제공됩니다.
N7018A에 관심이 있으신가요?
다른 도움이 필요하십니까?