무엇을 찾고 있습니까?
66309D 듀얼 모바일 통신 DC 소스(DVM 포함)
Keysight 66309D dual output mobile communications dc source provides two outputs for testing both the main battery power and the battery charger circuitry.
주요 특징
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
출력 정격
- 전압: 0 ~ 15 V
- 전류: 0 ~ 3 A
- 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A
프로그래밍 정확도(22°C ±5°C에서)
- 전압: 0.05% + 10 mV
- + 전류: 0.05% + 1.33 mA
DC 리드백 정확도
- 전압: 0.03% + 5 mV
- 전류(+20 mA ~ + 정격 전류): 0.2% + 0.5 mA
- 전류(-20 mA ~ –정격 전류): 0.2% + 1.1 mA
- 전류(-20 mA ~ + 20 mA 범위): 0.1% + 2.5 µA
트랜션트 응답
- 70 mV 드롭, 35 µs 미만의 트랜션트 응답 시간
키사이트 모바일 통신 DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스의 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나기 때문에 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중지를 최소화할 수 있어 테스트 시스템 스루풋이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템이 여러 모드에서 디바이스가 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며 휴대폰 제조업체들은 키사이트가 개발한 기능을 사용해서 영구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 검출할 수 있습니다.
키사이트 66309D 듀얼 출력 모바일 통신 dc 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공하기 때문에, 고객들이 동일한 장비를 사용한 휴대폰과 충전기 테스트가 가능합니다. 이 기능을 통해 랙 공간을 줄일 수 있으며(하프 랙 박스의 2개 출력) 두 개의 전원 공급기를 별도로 마련할 필요가 없습니다. 66309D dc 소스는 디지털 전압계를 내장하고 있어 66309B의 기능을 모두 제공합니다.
주요 사양
Standard Configurations
출력 정격
- 전압: 0 ~ 15 V
- 전류: 0 ~ 3 A
- 고 7ms까지의 피크 전류 5 A
25°C에서의 프로그래밍 정확도 (±5°C)
- 전압: 0.05%+ 10 mV
- + 전류: 0.05%+ 1.33 mA
DC 리드백(Readback) 정확도
- 전압: 0.03% + 5 mV
- 전류: +20 mA ~ + 정격 전류 0.2% + 0.5 mA
- 전류: -20 mA ~ – 정격 전류 0.2% + 1.1 mA
- 전류: -20 mA ~ + 20 mA 범위 0.1% 2.5 µA
Transient 응답
- 70 mV 강하, <35 µs transient 응답 시간
Interested in a 66309D?
Extend the capabilities for your 듀얼 모바일 통신 dc 소스, DVM 포함
Featured Resources for 66309D Dual Mobile Communications DC Source w/ DVM
Related Products
Want help or have questions?