무엇을 찾고 있습니까?
66319D 듀얼 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션과 DVM 포함
키사이트 66319D 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기 회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공합니다.
주요 특징
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
출력 정격
- 전압: 0 ~ 15 V
- 전류: 0 ~ 3 A
- 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A
25°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도(% 설정 + 고정)
- 전압: 0.05% + 10 mV
- 전류: 0.05% + 1.33 mA
DC 리드백 정확도
- 전압: 0.03% + 5 mV
- 전류(-3 A ~ + 5 A): 0.2% + 0.5 mA
- 전류(-1 A ~ + 1 A): 0.1% + 0.2 mA
- 전류(-20 mA ~ + 20 mA): 0.1% + 2.5 µA
트랜션트 응답
- 40 mV 드롭, <20 µs 트랜션트 응답 시간
주요 사양은 출력 1에만 적용됩니다
키사이트 모바일 통신 DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스의 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나기 때문에 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중지를 최소화할 수 있어 테스트 시스템 스루풋이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템이 여러 모드에서 디바이스가 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며 휴대폰 제조업체들은 키사이트가 개발한 기능을 사용해서 연구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 검출할 수 있습니다.
키사이트 66319D 듀얼 출력 모바일 통신 dc 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기회로망을 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공하기 때문에, 고객들이 동일한 장비를 사용한 휴대폰과 충전기 테스트가 가능합니다. 이 기능을 통해 랙 공간을 줄일 수 있으며(½ 랙 박스의 2개 출력) 두 개의 전원 공급기를 별도로 마련할 필요가 없습니다. 66319D dc 소스는 디지털 전압계를 내장하고 있어 66319B의 기능을 모두 제공합니다.
연구 개발 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 소프트웨어와 함께 66319D 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.
주요 사양
66319D에 관심이 있으신가요?
듀얼 모바일 통신 DC 소스 배터리 에뮬레이션, DVM의 역량 확대
특집 리소스: 66319D 듀얼 모바일 통신 DC 소스 배터리 에뮬레이션, DVM
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?