何をお探しですか?
ソフトウェア定義領域ネットワーク(SDN)
SD-WAN ネットワークの性能を確保

低価格と高性能のバランス
マルチプロトコルラベルスイッチング (MPLS) やメトロイーサネットなど、現在の広域ネットワーク(WAN)サービスは、高価な上に設定や変更が容易ではありません。 ソフトウェア定義ネットワーキング (SD-WAN)は、専用リンクの代わりに公共インターネット上でのコネクティビィティと複数のMPLS、LTE、ブロードバンドサービスにまたがるロードバランスを実現します。 新しいSDN-WANサービスが、ネットワーク運用において、コストの節約、迅速な展開、効率的なロードバランス、性能の向上といった期待を満足していることを確実にするには、検証が重要です。

BreakingPointは実際のテスト課題を解決
当社のアプリケーションレイヤーテストソリューションIxLoadは、SDN-WANサービスにおけるユーザーQoEについて、包括的な性能検証を実現します。 現実的なテストシナリオを作成するために、支店やプロバイダーのSDN-WANネットワークの背後で、企業アプリケーションを大規模にエミュレートします。 ウェブ、ビデオ、音声、ストレージ、VPN、ワイヤレス、インフラ、カプセル化やセキュリティなどのアプリケーションのプロトコルをエミュレートします。 物理的または仮想的なテストポートを備え、モジュール式のシステム設計により、お客様のインフラに合わせて拡張する分散配置が可能です。

SD-WANゲートウェイに搭載されたルーティング機能により、SD-WANをオーバーレイモードで運用することができます。 エッジにルーターがあり、そのルーターのLAN側にSD-WAN機器を配置するケースもあります。 あるいは、ルーティング・インテリジェンスを備えた統合デバイスの場合もあります。 WANゲートウェイは、MPLSトンネルを介したサイト間の通信を実現するために、オーバーレイ・ネットワークにルーティングインテリジェンスを組み込む必要があります。 IxNetworkは、レイヤー2/3インフラテスト用、当社の主力製品で、SD-WANネットワークのルーティング機能を検証するために、プロトコルをエミュレートしてトラフィックを大規模に生成します。

ネットワークエミュレータ IIは、当社のネットワーク障害テストソリューションで、その豊富な機能により、制御されたラボ環境で再現性・予測性の高い障害テストを実行します。 SD-WANゲートウェイとプロバイダーネットワーク間で、パケットの遅延、ドロップ、重複、並び替え、変更など、現実的なネットワーク条件を注入することが可能です。 IxLoad とIxNetworkと組み合わせることで、このプロアクティブな実環境テストにより、導入時ではなくラボ環境において問題発見が可能です。

Hawkeyeはプロアクティブなモニタリングを実現する当社のプラットフォームで、ネットワークで何が起こっているかを即座に知ることができます。 Hawkeyeは合成トラフィックの監視を活用してノード間のテストおよび実際のサービステストを実行し、エンドユーザーの体験を判断します。 リアルタイムな洞察を把握できることから、ユーザー体感品質の向上につながります。 このタイプのテストは、SD-WANソリューションがMPLSやインターネットリンク上でアプリケーション・トラフィックを動的に制御する必要のある、ハイブリッドネットワークにおいて重要です。 エンドユーザー・エクスペリエンスを知ることで、スループット、パケットロス、ジッター、遅延、MOS、OTTビデオなどのSLAをより適切に満たすことができます。


ハイブリッドWanにはレイテンシーテストが重要
ハイブリッドのネットワークインフラにおいて、SD-WANソリューションは、企業レベルの性能と可用性を確保するために、MPLSまたはインターネットリンク上のアプリケーションのトラフィックをパケット単位で動的に制御する必要があります。 このWANトラフィックのレイテンシーを測定することは、高性能を確保する上で重要となってきます。 しかし、正確なレイテンシー測定には、正確で同期したクロックが必要です。
この問題を解決するには、当社のメトロノーム・タイミングシステムを使用して、IxNetworkのソースポートとIxNetworkの受信ポートを時間的に同期させます。 メトロノームは、地理的に離れた2台のメトロノーム装置が、当社のハードウェアに同時刻を入力するようGPSによる時刻入力に依存しています。 IxNetworkとメトロノーム・タイミングシステムの組み合わせは、SD-WANの検証エンジニアにとって最適なツールです。
SD-WANルーティングの複雑性を管理
- WAN上でのOSPFまたはBGPセッションの確立
- OSPFやBGPを介したネットワークからリアルタイムにルートを学習
- LAN側の変更に対して、WAN上でルートをアドバタイズ
- ルートのフィルタリングを選択

関連製品
注目のリソース
キーサイトのセキュリティ・ファブリックが御社セキュリティのインフラをどう変革できるかについて、セキュリティ・スぺシャリトにご相談ください。