何をお探しですか?
スマートホーム
家庭接続用の低電力IoTデバイスを、消費者が信頼できる性能で提供
スマートホームが主流となる日はもうそこまで来ています。 すでに一般住宅の多くで少なくとも1台のIoTデバイスが日常的に使用されています。 新築住宅の多くはIoTテクノロジーを取り入れた新たな設計仕様となっています。 ガートナーの予測によれば、2022年までに一般的な家庭が保有するスマートデバイスは500台を超える見込みです。

スマートホーム用IoTの消費電力の最適化
消費電力はスマートホーム用のIoTデバイスやアプリケーションにとって大きな課題ですが、すべてのデバイスがそうだというわけではありません。 コンセントから電源を取るデバイスの低消費電力要件はバッテリー駆動のデバイスの場合とは異なります。 バッテリー駆動のIoTデバイスのエネルギー効率を完全に最適化するには、電流ドレインテストが不可欠です。 キーサイトのスマート・ホーム・テスト・ソリューションを使えば、キーサイト独自のシームレスな電流レンジ切替えテクノロジーによる正確なバッテリー・ドレイン・テストによりIoTデバイスのバッテリー寿命を大幅に伸ばすことができます。
無線コネクティビティの確保
IoT対応のスマート・ホーム・デバイスでは、インターネットへの接続や、場合によってはデバイス同士の接続に無線コネクティビティが用いられます。 これらのデバイスが正しくデザインされ、適切な無線規格(Bluetooth、ZigBee、無線LAN 802.11、NFC、LTE-M、Threadなど)を適切にサポートすることを確認することが重要です。 キーサイトは既存の規格と新しい規格向けに最適化されたアプリケーション専用プラットフォームを提供しています。 キーサイトのIoT無線テストソリューションを使用することで、考え得るほぼすべてのスマートホームデバイスを設計・テストし、すべての標準要件が満たされていることが確認できます。


IoTデバイスの設置の評価
消費者はIoTデバイスが住宅環境内で正しく動作するものと期待しています。 それを実現するためにメーカーは実際の設置条件でデバイスをテストします。 ただしIoTテクノロジーは複雑なので、多くのメーカーには十分なテストのための装備がなく、現場でミッションクリティカルなアプリケーションに障害が発生するリスクが生じます。 キーサイトのソリューションを使えば、研究開発段階でも設置/統合段階でもすべてのIoTデバイスの包括的なテストと評価を実行できます。 これは、病院、会議室、カンファレンスセンターなどの実環境の複雑なネットワークをエミュレートする機能を持つ世界最初で唯一のIoTテスト製品です。
さらに詳しく
関連製品
IoTスマート・ホーム・デバイスやネットワークのテストについてサポートをご希望ですか。