5G ネットワークのエミュレーション方法

5G プラットフォーム
+ 5Gワイヤレステストプラットフォーム

ラボでの5G New Radioネットワークのエミュレーション

5Gネットワーク環境をエミュレートするには、最新の5G New Radio (NR) デバイスの動作を正確に特性評価する必要があります。このエミュレーションは、実世界の動作条件下での省電力モード、OTA (Over-the-Air) 接続、およびMIMO (Multiple-Input, Multiple Output) テストにおけるデバイス性能を検証します。ミリ波 (mmWave) 周波数をサポートするデバイスは複雑であり、OTAテストを必要とする統合アンテナアレイを備えています。エンジニアは、ビームフォーミングやMIMOテストを含むさまざまなOTAテストシナリオを構成する必要があります。

ビームフォーミングテスト中、デバイスはエミュレートされた同期信号ブロック (SSB) 検出、ビーム取得、レポート、および切り替えを使用してテストされます。スループットやフェージング条件下での音声/ビデオ接続などの追加の機能テストは、複数のフェージングチャネルを使用して実際の受信条件をシミュレートし、FR1およびFR2用の複数の5G NRベースバンドフェージングモデルパッケージから選択することで管理できます。これらの機能を組み合わせることで、エンジニアはラボで実際の5G NRネットワーク環境をエミュレートできます。

5G ソリューション5G ネットワーク5G

5Gデバイスおよびチップセットの特性評価には、開発から受け入れまで、5Gデバイスのワークフロー全体をカバーするスケーラブルなソリューションが必要です。キーサイトのUXM 5Gワイヤレス・テスト・ソリューションは、高度に統合されたシグナリングテストおよびネットワークエミュレーションシステムとして機能します。5Gテストアプリケーションソフトウェアと組み合わせることで、5G New Radio (NR) ネットワークをエミュレートし、3GPP規格に準拠した無線周波数 (RF) パラメトリック、機能、およびアプリケーションレベルのテスト構成を簡素化します。

当社の5G NRネットワークエミュレーションソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?