Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
112 Gbps
レーンあたり112 Gbpsの光/電気性能検証およびコンフォーマンステストのための包括的なマルチ・プラットフォーム・ソリューション
当社は、トランシーバーの光フロントエンドからシリコンスイッチまで、112 Gbpsシリアル・データ・リンクのすべてのコンポーネントに対応するテストおよび測定ソリューションを提供しています。
これらのターンキーソリューションは、キーサイトのエキスパートが開発したトレーサブルな標準検証手順をサポートしているため、お客様のチームは本来の業務である技術革新に集中することができます。
112 Gbpsシリアル光検証およびコンフォーマンステスト
コンフォーマンステストは、異なるベンダーからのシリコン、モジュール、光トランシーバー間の相互運用性を保証するため、データ通信業界にとって重要です。 当社の光トランシーバー・テスト・ソリューションは、必要なハードウェア機器とソフトウェアアプリケーションを組み合わせ、正確で再現性の高い結果を保証しながら、完全自動のコンフォーマンステストを可能にします。
キーサイトの400 Gおよび800 Gテストソリューションは、IEEE 802.3bs/cd/ck/cuや、800 G PSM8、100 G Lambda マルチソース合意(MSA)で定義された推奨事項をサポートしています。 さらに、IEEE802.3dbで現在定義されているようなマルチモードインターフェイスもサポートし ています。
最新のソリューションは、QSFP-DD800および112G OSFPフォームファクターのプラガブル光学部品に対応し、同じハードウェアプラットフォームをベースにした他のソフトウェアアプリケーションは、SFP+およびQSFPプラガブルモジュールの従来のピードに対応し、明確なアップグレードパスとクラス最高の投資保護を提供します。

112 Gbpsシリアル電気性能検証およびコンフォーマンステスト
今日の高性能チップセットにとって重要な目標は、相互運用性です。 112 Gbpsの電気技術と規格を成功させるには、不可欠な測定をサポートするために必要な計測技術の性能を大きく向上させる必要があります。
当社は、IEEE 802.3ckおよびOIF-CEI-112Gのための唯一の完全な112 Gbps TxおよびRx電気コンフォーマンス・テスト・ソリューションを提供しています。 当社のエキスパートは、規格開発に貢献し、密接にフォローすることで、お客様の設計が時間通りに進み、お客様の要件を満たすことを保証するために、適切なツールと技術を常に準備していることをお約束します。
当社の完全自動化された規格コンフォーマンス・テスト・アプリケーションは、 基本的な コンプライアンスを超えるために必要な柔軟性をお客様に提供します。 高度なデバッグや性能マージンの評価のためにテストをカスタ マイズすることができます。
注目のリソース
ソリューションビデオ
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報