研究は、引き続き、量子および第6世代(6G)セルラーなどの開発を推進しており、エンジニアがインフラと開発のハードルを克服するそれらをサポートする動機づけになっています。量子技術は、コンピューティングに革命をもたらし、トランジスタをキューットに置き換えて、最も印象的なスーパーコンピューターよりも優れた性能を発揮します。これらのアプリケーションには、高周波、デジタル信号の作成と処理、および高精度な電力制御における制御と精度のブレークスルーが必要となります。

6Gテクノロジー

6Gのリサーチ

次世代のセルラー技術により、即時通信、コネクテッドロボットや自律システム、ワイヤレスの人工知能インタラクションなど、人々の周囲の環境とやりとりするための独創的な方法が可能になります。

サブテラヘルツ(THz)ならびにTHzスペクトルでの極限の帯域幅とより短い波長は、デバイスとアンテナの統合を高めながら、ビーム幅を縮小します。

量子テクノロジー

宇宙を形成する基本的な粒子は、量子力学的な様式をみせます。

物理学者は、数量子ビット(キュービット)の量子システムで高性能を実証しています。

量子ソリューション
新たなテクノロジー

800 G

5Gとモノのインターネット(IoT)によりネットワークに流れるデータ量が急増し、データセンターではコンピューティングと性能への新たな要求が生じています。Gの研究が進行中です。800Gを使用すると、設計マージンが最小限に抑えられ、標準のテスト要件がとても複雑になります。 テスト時間を節約し、コストのかかる再設計を回避するソリューションを使用して、製造全体の開発サイクル段階で支援が必要になります。

ご要望、ご質問はございませんか?