Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
ラボで後処理スペクトラム管理ソフトウェアを使用して干渉を特定します。
当社の高密度ATE電源は、テストスループットと精度の間のトレードオフを解消します。
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
当社の新しいマルチコア12ビット、最大33 GHzのオシロスコープで、より迅速かつ明確なインサイトを得られます。
データセンターインフラストラクチャのあらゆる部分をエミュレートします。あらゆるものをエミュレート。すべてを最適化。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最新の製造向けに設計された堅牢なインラインおよびオフラインICTにより、高速かつ正確なボードレベルテストを実現します。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
追跡。発見。パーソナライズ。 すべてを1か所で。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?