Patch for Network Analyzer 2.1.29/30/31. Resolves a data timestamp issue on the J6800A where the data captured receives incorrect timestamps starting from the year 1969. This incorrect timestamp causes the application measurements to function incorrectly. To patch J6802A/J6805A units, please contact Keysight for a complete recovery CD - 1-800-829-4444.

Installation Instructions

  1. Download the file "datepatch2.11.exe" to the local harddrive of your NA or PC.
  2. Run datepatch2.11.exe. The installation will guide you through the steps.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-03-16 2.1.29/30/31 Click link to download and install.
リリース バージョン
2004-03-16 2.1.29/30/31
Version Description
Click link to download and install.

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

前提知識

  • Not Applicable
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE