アプリケーションノート
PXI相互運用性の概要
テストシステム開発者は、一般的に、システムのニーズを満たすためにさまざまなコンポーネントが必要で、異なるメーカーの製品を使用する場合があります。これらのコンポーネントは相互に連携する必要があります。システムの正常な動作を保証するには、機械的、電気的、およびソフトウェアの互換性が求められ、これが標準化団体の主な目標の1つになっています。規格が注意深く作成されている場合は、結果として得られる仕様は、高い互換性を持つことができます。PXI測定器の場合は、複数の標準化団体が参画しています。これらの団体は、PCIバス接続、シャーシ、タイミング同期を定義しています。
このアプリケーションノートでは、PXIの仕様の詳細と相互運用性への影響について説明します。次に、PXIハードウェアと、モジュール、シャーシ、コントローラを選択して互換性を確保する方法について説明します。ソフトウェアはシステムコンポーネントの全体的な互換性に大きな役割を果たしているため、Keysight Command Expert (KCE)、National Instruments Measurement & Automation Explorer (NI-MAX)などのツールを含むPXIソフトウェアについても説明します。このアプリケーションノートではPXIマルチベンダーベースのソリューションを簡単に実装するためのヒントも紹介しています。
PCI通信
PCIバスの電気/シグナリング特性は、PCI Special Interest Group (PCI-SIG)によって開発/管理されています。PXIで使用されるPCIおよびPCIe®電気バスの構造は、パーソナルコンピューターのPCIバスに基づいたもので、一般的なチップセットとシグナリング方法が使用されています。PCIバスの世界的な普及に伴い、高いレベルの相互運用性を実現するために、この20年間、何百万時間ものエンジニアリング時間が費やされてきました。PXIには、その成果が生かされ、モジュールとシャーシで信頼性の高い接続を実現し、使いやすいソリューションとなっています。
PCIテクノロジーへのエンジニアリング投資により、信頼性の高いブートとメッセージングプロセスが得られました。PCの起動時に、PCのBIOSはバス上のPCIハードウェア(PXIモジュールを含む)を検出し、オペレーティングシステムはメモリや割り込みなどのリソースを割り当てます。このプロセスは列挙と呼ばれています。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?