The Need for Realtime Monitoring

Rapidly detecting degradation in the quality of data feeds is a considerable challenge for any market participants who use or transport real-time market feeds. Market data transport technology is primarily based around the use of multicast, which does not have any error correcting mechanisms at the network layer. This means that any packets containing key trade data that have been lost cannot be detected until they are passed through a feed handler system at the end user site.

Key Specifications

Market Feed Monitoring Capacity

400G

Max Number of Multicast Channels Monitored

8192

GAP Detection

YES

Microburst Detection

YES

Feed and Channel Health

Detects lack of Traffic

Network Packet Broker Supporting TradeStack

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

Protect Your Investment

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

Want help or have questions?