Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs de réseau vectoriels Keysight XN8-class Pro comprennent les modèles N5241B-N5249B PNA-X et PNA-X Pro.
Les analyseurs de réseaux vectoriels Keysight de la gamme XN8 Pro comprennent les modèles N5241B à N5249B PNA-X et PNA-X Pro. Les analyseurs de réseau vectoriels Pro sont nos modèles de table les plus performants, idéaux pour la conception de nouvelle génération et le développement de dispositifs actifs complexes. Allant au-delà des capacités Advanced nos Advanced , nos modèles Pro offrent en outre des mesures intégrées pour un test complet des dispositifs actifs, une architecture configurable et jusqu'à quatre sources intégrées dans notre modèle Pro haut de gamme. Choisissez l'une de nos configurations les plus populaires ou créez celle dont vous avez besoin pour votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Mesures intégrées telles que la distorsion d'intermodulation, la compression de puissance et la charge active à large bande
Des sources de signaux RF intégrées, indépendantes, à haute vitesse et à bruit de phase ultra-faible simplifient votre configuration de mesure
Accès direct aux récepteurs et jusqu’à seize boucles sur le panneau avant pour une analyse précise des réseaux sur une grande variété de dispositifs actifs complexes .
Compatibilité avec la plus grande variété d'applications logicielles de mesure de dispositifs passifs et actifs
Maximum number of sources
3 to 4
Integrated low-noise receivers
1 to 2
Maximum frequency
26.5 GHz to 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
N5245B
10 MHz à 50 GHz, 2 et 4 ports, jusqu'à trois sources.
Plus qu'un simple analyseur de réseau vectoriel, le PNA-X est le moteur de test hyperfréquence le plus intégré et le plus flexible au monde pour mesurer des dispositifs actifs tels que des amplificateurs, des mélangeurs et des convertisseurs de fréquence. Le matériel comprend deux Générateurs de signaux internes, un combineur de signaux, des récepteurs de paramètres S et de bruit, des modulateurs et générateurs d'impulsions, ainsi qu'un ensemble de commutateurs et de points d'accès RF. Ces caractéristiques matérielles constituent un noyau puissant pour une large gamme de mesures linéaires et non linéaires, le tout avec un seul ensemble de connexions à votre dispositif testé.
N5247B
L'analyseur de réseau N5247B PNA-X constitue le système de test RF optimal, grâce à son architecture robuste, ses options de configuration polyvalentes et ses nombreuses applications logicielles de test.
L'analyseur de réseaux hyperfréquences Keysight N5247B PNA-X offre la plateforme de test hyperfréquences la plus polyvalente et la plus entièrement intégrée au monde. Spécialisé dans la caractérisation des composants actifs tels que les amplificateurs, les mélangeurs et les convertisseurs de fréquence, le matériel PNA-X comprend deux sources de signaux internes, un combineur de signaux, des récepteurs de paramètres S et de bruit, des modulateurs et générateurs d'impulsions, ainsi qu'un ensemble de commutateurs et de points d'accès RF . Ces intégrations matérielles permettent d’effectuer un large éventail de mesures linéaires et non linéaires, toutes accessibles via un seul jeu de connexions vers votre dispositif sous test (DUT). Couvrant une plage de fréquences allant de 10 MHz à 67 GHz, l’analyseur de réseau N5247B allie vitesse et performances pour optimiser votre système de test.
NA5205A
Avec l'analyseur de réseau PNA-X pro à source par port, consolidez votre processus de vérification de conception, réduisez la durée de vos cycles de test et minimisez vos erreurs potentielles. L'analyseur de réseau PNA-X pro à source par port simplifie les tests de composants actifs complexes, tels que les convertisseurs de fréquence et les amplificateurs différentiels, en intégrant jusqu'à quatre Générateurs de signaux harmoniques et à bruit de phase ultra-faible, deux récepteurs à faible bruit et deux combineurs dans une seule configuration. Cette configuration réduit le besoin de câblage important et minimise les pertes de puissance du signal lors des tests à haute puissance. Le matériel intégré élimine la nécessité de générateurs de signaux et de commutateurs externes, ce qui simplifie la configuration des tests.
Atteignez un niveau d'excellence inégalé grâce à l'analyseur de réseau Keysight PNA-X pro. Cet outil de test hyperfréquence polyvalent permet d'effectuer des mesures linéaires et non linéaires précises, dotées d'une correction d'erreur avancée, le tout dans une configuration simplifiée dotée d'une interface intuitive.
Simplifiez les tests de composants à conversion de fréquence grâce au PNA-X pro, doté d’une source par port. Cet instrument hautement configurable intègre jusqu’à quatre sources de signaux à très faible bruit de phase et à faibles harmoniques, deux récepteurs à faible bruit et deux combineurs dans une seule configuration de test. Les boucles commutables en façade sur le chemin de la source et l’accès direct aux récepteurs réduisent le câblage nécessaire aux tests complexes à haute puissance — ainsi que les pertes de puissance de signal associées. De plus, ce matériel intégré élimine le recours à des générateurs de signaux et à des commutateurs externes dans la configuration de test. Rationalisez votre configuration de vérification de conception tout en minimisant la durée des cycles de test et le risque d’erreurs grâce au PNA-X pro.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les dispositifs actifs amplifient ou contrôlent les signaux électriques et nécessitent une source d'alimentation externe pour fonctionner. Contrairement aux dispositifs passifs (tels que les résistances, les condensateurs et les inductances), qui ne font que consommer ou stocker de l'énergie, les dispositifs actifs contrôlent le comportement des signaux. Voici quelques exemples courants de dispositifs actifs :
Au-delà des mesures d'analyse de réseau standard, telles que les paramètres de dispersion (paramètres S), le retard de groupe et le déphasage, les VNA permettent également aux ingénieurs d'évaluer les dispositifs actifs à l'aide de mesures telles que la distorsion d'intermodulation (IMD), la compression de gain et la charge active à large bande.
Les analyseurs de réseau modernes offrent également des fonctions d'analyse des signaux et de mesure du bruit de phase, telles que l'amplitude du vecteur d'erreur (EVM), le rapport de puissance du canal adjacent (ACPR), le rapport de puissance du bruit (NPR) et l'analyse du bruit de phase.
En fournissant aux ingénieurs un ensemble complet de mesures d'analyse des réseaux et des signaux, les analyseurs de réseaux permettent de comprendre de manière exhaustive les performances des dispositifs actifs.
Les analyseurs de réseau qui offrent des Générateurs de signaux RF indépendantes, à haute vitesse et à très faible bruit de phase par port de test permettent aux ingénieurs de simplifier les configurations complexes de test des dispositifs actifs, telles que celles requises pour les convertisseurs à deux étages, les modules TR et les amplificateurs différentiels.
Par exemple, lors du test de convertisseurs à deux étages sur des VNA conventionnels, les ingénieurs ne disposent que d'une ou deux sources intégrées. Il faut donc ajouter des sources externes à la configuration pour piloter le convertisseur et effectuer la mesure, ce qui augmente la complexité du test et le risque d'erreur.
Une source indépendante disponible sur chaque port de test du VNA simplifie la configuration du test, permettant des mesures telles que l'IMD sans nécessiter de sources externes.
Un analyseur de réseau doté d'une architecture configurable offre aux ingénieurs une plus grande flexibilité dans la configuration des tests, principalement grâce à des boucles commutables sur le panneau avant du chemin source et à un accès direct au récepteur. Ces fonctionnalités réduisent le câblage nécessaire pour les tests complexes à haute puissance et les pertes de puissance de signal associées.
Des intégrations matérielles supplémentaires sur l'analyseur de réseau, telles que des Générateurs de signaux, des combineurs et des commutateurs, simplifient encore davantage la complexité de la configuration des tests en réduisant le besoin de dispositifs externes.
En consolidant leur configuration de vérification de conception à l'aide d'un analyseur de réseau hautement intégré doté d'une architecture configurable, les ingénieurs réduisent au minimum la durée du cycle de test et le risque d'erreurs.