Oscilloscope Infiniium série UXR UXR0334B : 33 GHz, 4 canaux

Performances de qualité métrologique pour les applications exigeantes

La gamme de générateurs de signaux analogiques Keysight Pro XG7 comprend les modèles SG6311A, E8257D et E8663D PSG, destinés aux applications exigeantes d’étalonnage, de recherche et de tests de production. Le nouveau Pro XG7 combine deux canaux RF indépendants dans un châssis compact 2U, avec un bruit de phase ultra-faible et une puissance de sortie maximale étalonnée pouvant atteindre +22 dBm. Dans l'ensemble de la gamme, les générateurs de signaux Pro offrent une couverture de fréquences allant jusqu'à 67 GHz, extensible à 1,1 THz, avec une génération de signaux allant des tonalités en onde continue (CW) aux signaux analogiques modulés complexes. Choisissez l'une de nos configurations les plus populaires ou composez celle qui correspond à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.

Pureté spectrale

Le faible bruit de phase, les harmoniques et les signaux parasites garantissent des tests précis des circuits intégrés RF (RFIC), des récepteurs de communication et d'autres applications de haute précision.

 

Fréquence maximale élevée 

Offre une fréquence maximale de 67 GHz, et jusqu'à 1,1 THz avec un prolongateur de fréquence, permettant la recherche et le développement (R&D) en matière de 6G et les tests de radars et de communications par satellite à très haute fréquence.

 

Signaux de qualité métrologique

Conforme aux normes nationales et internationales, garantissant des résultats précis et reproductibles avec un minimum d'erreurs, idéal pour la génération de signaux de précision dans la R&D, les essais militaires et les communications par satellite.

 
 
 

Puissance de sortie ultra élevée

Testez des appareils à haute puissance et compensez les pertes du système de test grâce à une extension haute puissance en option, qui augmente la puissance de sortie maximale à +30 dBm (1 W), réduisant ainsi le besoin d'amplification externe.

 
image_produit
  • Maximum frequency

    20 GHz to 67 GHz

  • Number of outputs

    1 to 2

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -153 dBc/Hz to -143 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    21 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    -55 dBc

  • Frequency switching speed

    7000 µs to 11000 µs

Voici le nouveau Pro XG7

Le nouveau générateur de signaux analogiques Pro XG7 offre une fonctionnalité à deux canaux, un bruit de phase ultra-faible et une puissance de sortie étalonnée pouvant atteindre +22 dBm.

Caractéristiques principales :

  • Deux canaux avec une horloge de référence interne partagée
  • Modes sélectionnables par logiciel pour un bruit de phase ultra-faible ou une grande amplitude de modulation analogique
  • Une puissance de sortie élevée, propre et calibrée, qui rend inutile l'utilisation d'amplificateurs externes
  • Une architecture compatible avec les versions antérieures vous permet de réutiliser vos logiciels de tests automatisés et de réduire au minimum les mises à jour de la documentation
Générateur de signaux analogiques XG7 Pro 20 GHz

Découvrez les cas d'utilisation des générateurs de signaux

Les générateurs de signaux prennent en charge un large éventail d'applications. Découvrez-les toutes.

Questions fréquemment posées