Cómo realizar mediciones en circuitos integrados fotónicos

Fuente de precisión / Unidad de medida
+ Precisión Fuente / Unidad de medida

Realizar mediciones y caracterizaciones de circuitos integrados fotónicos en un laboratorio docente

Para tender un puente entre la teoría de la fotónica integrada y las habilidades de medición en el mundo real, se requiere un entorno de laboratorio en el que los estudiantes puedan caracterizar directamente los circuitos fotónicos integrados (PIC) utilizando equipos de prueba óptica estándar del sector. En los cursos de fotónica y semiconductores, los estudiantes deben aprender a manejar fibras ópticas, alinear dispositivos en una estación de sonda y realizar mediciones como la pérdida de inserción (IL), la pérdida dependiente de la polarización (PDL) y la sensibilidad optoelectrónica. También deben analizar el comportamiento de dispositivos como los interferómetros Mach-Zehnder (MZI), los resonadores en anillo y los fotodiodos en condiciones ópticas y eléctricas variables. Estos experimentos prácticos ayudan a los estudiantes a relacionar conceptos teóricos —como la propagación en guías de onda, la resonancia y la polarización— con el rendimiento real de los dispositivos.

Para alcanzar este objetivo de aprendizaje se requiere una plataforma docente que integre instrumentación fotónica profesional, módulos de laboratorio estructurados y un software de medición intuitivo. Un laboratorio de enseñanza de medición de circuitos integrados fotónicos permite a los estudiantes realizar mediciones de longitud de onda fija y barrida, controlar y analizar estados de polarización, y aplicar técnicas avanzadas como el análisis de polarización mediante la matriz de Mueller, utilizado en entornos de fabricación. Al combinar experimentos guiados con flujos de trabajo de medición reales, las universidades pueden ofrecer una educación escalable y relevante para la industria, al tiempo que dotan a los estudiantes de habilidades prácticas de prueba y caracterización óptica esenciales para las carreras en fotónica integrada e ingeniería óptica.

Solución para un laboratorio de enseñanza de medición de circuitos integrados fotónicos

Para tender un puente entre la teoría de la fotónica integrada y la caracterización práctica de dispositivos ópticos se requiere un entorno de laboratorio que permita a los estudiantes realizar mediciones ópticas y optoelectrónicas precisas mientras observan directamente el comportamiento de los dispositivos fotónicos. La solución de laboratorio docente para la medición de circuitos integrados fotónicos UU102Lab de Keysight tiende un puente entre la teoría de la fotónica y la caracterización práctica al permitir mediciones ópticas y optoelectrónicas precisas. Integra la fuente de longitud de onda barrida N7778C, el medidor de potencia óptica N774xC, el analizador de componentes ópticos N7786C y la SMU B2901CL con el software Photonics Application Suite. Al admitir pruebas de IL, PDL, resonadores y fotodiodos, ofrece laboratorios estructurados y flujos de trabajo automatizados para impartir una formación precisa y relevante para la industria en materia de mediciones fotónicas.

Descubre los productos de nuestra solución de medición de circuitos integrados fotónicos

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?