Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
87302C
Divisor de potencia híbrido 87302C, de 0,5 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.
El divisor de potencia híbrido Keysight 87302C está diseñado para aplicaciones de división de potencia que requieren una pérdida de inserción mínima y un alto aislamiento entre puertos. Tiene una pérdida de inserción entre la línea principal y el puerto de salida que es de 1 a 2 dB menor que los divisores de potencia resistivos equivalentes. Está diseñado para aplicaciones críticas de procesamiento de señales; el seguimiento de fase y amplitud entre los dos puertos de salida está controlado y especificado.
87303C
Divisor de potencia híbrido 87303C, de 1 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.
El divisor de potencia híbrido Keysight 87303C está diseñado para aplicaciones de división de potencia que requieren una pérdida de inserción mínima y un alto aislamiento entre puertos. Tiene una pérdida de inserción entre la línea principal y el puerto de salida que es de 1 a 2 dB menor que los divisores de potencia resistivos equivalentes. Está diseñado para aplicaciones críticas de procesamiento de señales; el seguimiento de fase y amplitud entre los dos puertos de salida está controlado y especificado.
11636B
Divisor de potencia 11636B, de CC a 26,5 GHz; reduce las reflexiones secundarias y ofrece una excelente adaptación de impedancia en los puertos para la localización de fallos.
El Keysight 11636B es un divisor de potencia de CC a 26,5 GHz para aplicaciones de división directa de potencia. La excelente adaptación de impedancia de los tres puertos mejora las mediciones de localización de fallos al reducir las reflexiones. El divisor/combinador de potencia Keysight 11636B se recomienda cuando se realizan mediciones comparativas de banda ancha con el analizador de redes vectorial escalar Keysight 8757.
11636A
Divisor de potencia 11636A, de CC a 18 GHz; reduce las reflexiones secundarias y ofrece una excelente adaptación de impedancia en los puertos para la localización de fallos.
El Keysight 11636A es un divisor de potencia de CC a 18 GHz para aplicaciones de división directa de potencia. La excelente adaptación de impedancia de los tres puertos mejora las mediciones de localización de fallos al reducir las reflexiones. El divisor/combinador de potencia Keysight 11636A se recomienda cuando se realizan mediciones comparativas de banda ancha con un analizador de redes vectorial escalar Keysight 8757.
11667C
Divisor de potencia 11667C, de CC a 50 GHz, con una excelente relación de onda estacionaria (SWR) de salida para aplicaciones de nivelación de señales y medición de relaciones.
El divisor de potencia Keysight 11667C se recomienda cuando se realizan mediciones de relación de banda ancha con un analizador de redes escalar Keysight 8757. Este divisor de potencia de dos resistencias proporciona una excelente relación de onda estacionaria (SWR) de salida en el brazo auxiliar cuando se utiliza para aplicaciones de nivelación de fuente o medición de relación. El seguimiento entre los brazos de salida en un rango de frecuencia de CC a 50 GHz permite realizar mediciones de banda ancha con un mínimo de incertidumbre.
11667B
Divisor de potencia 11667B, de CC a 26,5 GHz, con una excelente relación de onda estacionaria (SWR) de salida para aplicaciones de nivelación de fuentes y medición de relaciones.
El divisor de potencia Keysight 11667B se recomienda cuando se realizan mediciones de relación de banda ancha con un analizador de redes escalar Keysight 8757. Este divisor de potencia de dos resistencias proporciona una excelente relación de onda estacionaria (SWR) de salida en el brazo auxiliar cuando se utiliza para aplicaciones de nivelación de fuente o medición de relación. El seguimiento entre los brazos de salida en un rango de frecuencia de CC a 26,5 GHz permite realizar mediciones de banda ancha con un mínimo de incertidumbre.
11667A
Proporciona una excelente relación de onda estacionaria (SWR) en el brazo auxiliar cuando se utiliza para aplicaciones de nivelación de fuente o medición de relación.
El divisor de potencia Keysight 11667A se recomienda cuando se realizan mediciones de relación de banda ancha con un analizador de redes escalar Keysight 8757. Este divisor de potencia de dos resistencias proporciona una excelente ROE de salida en el brazo auxiliar cuando se utiliza para aplicaciones de nivelación de fuente o medición de relación. El seguimiento entre los brazos de salida en un rango de frecuencia de CC a 18 GHz permite realizar mediciones de banda ancha con un mínimo de incertidumbre.
87304C
Úselo para aplicaciones de división de potencia que requieren una pérdida de inserción mínima y un alto aislamiento entre puertos.
El divisor de potencia híbrido Keysight 87304C está diseñado para aplicaciones de división de potencia que requieren una pérdida de inserción mínima y un alto aislamiento entre puertos. Tiene una pérdida de inserción entre la línea principal y el puerto de salida que es de 1 a 2 dB menor que los divisores de potencia resistivos equivalentes. Está diseñado para aplicaciones críticas de procesamiento de señales; el seguimiento de fase y amplitud entre los dos puertos de salida está controlado y especificado.
11667D
Proporciona una excelente relación de onda estacionaria (SWR) en el brazo auxiliar cuando se utiliza para aplicaciones de nivelación de fuente o medición de relación.
El divisor de potencia Keysight 11667D es un divisor de potencia de dos resistencias que proporciona una excelente relación de onda estacionaria (SWR) de salida en el brazo auxiliar cuando se utiliza para aplicaciones de nivelación de fuente o medición de relación. El seguimiento entre los brazos de salida en un rango de frecuencia de CC a 67 GHz permite realizar mediciones de banda ancha con un mínimo de incertidumbre.
11636D
Mejora las mediciones de localización de fallos reduciendo las reflexiones y la distorsión por intermodulación.
El Keysight 11636D es un divisor de potencia de CC a 67 GHz que proporciona una división y combinación de potencia directa de alta precisión. El excelente seguimiento de fase y amplitud garantiza una adaptación de impedancia precisa de los tres puertos, lo que mejora la medición de la ubicación de fallos al reducir las reflexiones y la distorsión de intermodulación.
11667L
Garantiza una división de potencia altamente precisa con una amplitud excelente (0,2 dB) y un seguimiento de fase (±3°); incluye conectores BNC.
The Keysight 11667L is a 50 ohm two-resistor type power splitter with BNC connectors. It is used with the E5061B network analyzer for power distribution network applications, such as DC-DC converter output impedance measurements with shunt-thru method (100 Hz to 10 MHz). It provides excellent amplitude (<0.2 dB) and phase tracking (+/-3), ensures highly accurate power splitting and low SWR minimizes measurement uncertainty.
11636C
Mejora las mediciones de localización de fallos reduciendo las reflexiones y la distorsión por intermodulación.
El Keysight 11636C es un divisor de potencia de CC a 50 GHz que proporciona una división y combinación de potencia directa de alta precisión. El excelente seguimiento de fase y amplitud garantiza una adaptación de impedancia precisa de los tres puertos, lo que mejora la medición de la ubicación de fallos al reducir las reflexiones y la distorsión de intermodulación.