Sistema de pruebas paramétricas paralelas

El sistema de pruebas paramétricas paralelas P9002A es una ampliación del comprobador paramétrico paralelo de la serie P9000 de Keysight con una configuración flexible basada en licencias.

imagen_del_producto
  • Maximum number of measurement pins

    100

  • Minimum voltage measurement resolution

    2 µV

  • Additional features

    SPGU output, CV measurement

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Ofrece el mejor rendimiento de la inversión en pruebas paramétricas para todos los fabricantes de semiconductores en constante evolución, al satisfacer todas las necesidades de prueba, desde las pruebas paramétricas en serie de la serie 4080 de Keysight hasta las pruebas paramétricas en paralelo por pin del P9001A, así como todas las opciones intermedias.
  • La solución de pruebas paramétricas flexible y configurable le permite crear su propio comprobador paramétrico, desde serie hasta paralelo.
  • Consiga un rendimiento innovador con una plataforma de pruebas paramétricas «auténticas» por pin utilizando las tecnologías exclusivas de Keysight integradas en el emblemático P9001A.
  • La estructura flexible de opciones le ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento de las pruebas y presupuesto.
  • Actualice el comprobador paramétrico con canales adicionales y funciones de prueba opcionales cada vez que surja la necesidad de realizar nuevas pruebas.
  • Obtenga una buena correlación de datos con la serie 4080 de Keysight.
  • Desarrolle fácilmente un plan de pruebas paralelo.
  • Migre fácilmente desde un entorno 4080.

Qué incluye:

  • gabinete
  • cabezal de prueba
  • controlador del sistema